|
Diese Verbindungssoftware ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Verbindung von Graphikrechner zu Computer, Drucker und Internet. Erhältlich als Windows und Mac Version und als Teil des USB Connectivity Pakets.
So wird das Herunterladen und Übertragen von Daten, Betriebssystemen und Flash-Applikationen so einfach wie nie zuvor
|
| | Alle Datentypen können mit Drag-and-Drop verschoben werden. |
| | Erkennt automatisch, welches TI-GRAPH LINK™ USB-Kabel oder Softwareapplikation erhältlich ist. |
| | Erkennt automatisch welchen TI-Rechner, welches TI-GRAPH LINK™ USB Kabel und welchen Anschluss Sie benutzen. |
| | Alle Features der heutigen TI-GRAPH LINK™ Software (ohne Programmeditor). |
| | Datenübertragung – Übertragen Sie Daten und Programme problemlos zwischen Rechner und Computer. |
| | Personalisierung und Erweiterung – Laden Sie zusätzliche Applikationen aus dem Internet auf den Rechner. |
| | Das TI-GRAPH LINK™ USB-Kabel kann nun auch auf Windows®-PCs genutzt werden. |
| | Sicherheit – Sichern Sie mit TI Connect™ regelmäßig Ihre Daten und managen sie Ihren Speicher: einfach und schnell. |