TI-82 STATS


Funktionsübersicht
32 KB Speicher: 28 KB für den Anwender verfügbar.
Achtzeilige Anzeige mit je 16 Zeichen, 64 x 96 Pixel.
Teilbares Display.
Eingabe, Speicherung und Darstellung von bis zu 10 rechtwinkligen, sechs
parametrischen und sechs polaren Funktionen sowie drei Folgen.
Interaktive graphische Analyse mit Ableitungen und Integralen.
Datenanalyse mit einfacher Tabellenkalkulation (6 Spalten, 99 Zeilen).
Acht Regressionsmodelle, vier Darstellungsarten.
Datenspeicherlisten mit bis zu 99 Elementen pro Liste.
Pull-Down-Menüs.
Matrizenrechnung.
An Basic angelehnte Programmiersprache.
Enthaltenes Zubehör:
Vier AAA Batterien, Handbuch, TI-EXTRAS Broschüre mit zusätzlich erhältlichem
Zubehör, Batterie- und Garantieerklärung.
Unterschiede TI-82 STATS und TI-82

  TI-82 STATS TI-82
Mathematik    
Komplexe Zahlen Ja Nein
Graphik    
Mehrere Graphikstile Ja Nein
Statistik    
Mehrere Regressionsmodelle 10 8
Gespeicherte Spaltenformen Ja Nein
Schließende Statistik Ja Nein
Wahscheinlichkeitsverteilungen Ja Nein
Listenbezeichnungen Ja Nein
Max. Listengröße 999 99
Matrizen    
Max. Anzahl 10 5
Finanzmathematik    
Zeitwert des Kapitals Ja Nein
Cash Flow, Amortisation Ja Nein
Katalog-Funktion Ja Nein

 

Weitere Informationen:
Tel.:00 800 4 84 22 737
E-Mail: ti-cares@ti.com
  Seite empfehlen     Seite drucken
KAUF