|
Emulator Software für TI-84 Plus Graphikrechner
NEU seit Oktober 2008: SmartViewTM Version 3.1
|
| Die neue Version ist jetzt auch unter Windows Vista® und unter Macintosh® Betriebssystem lauffähig. Ebenfalls neu ist die gleichzeitige Anzeige von Key Press History und vergrößerter Bildschirmdarstellung - wie rechts abgebildet!
Der TI-SmartView™-Emulator ist ein bedienungsfreundliches Demonstrationswerkzeug für den Unterricht mathematischer und naturwissenschaftlicher Themen in der Schule. Der TI-SmartViewTM -Emulator beruht auf der populären TI-84 Plus-Familie von Graphiktaschenrechnern (kompatibel mit der TI-83 Plus-Familie), ergänzt den Schultaschenrechner durch die interaktive Darstellung des Taschenrechners und bietet viele beispiellose Unterrichtsfunktionen.
|
|
Skripts
Mit im Voraus geladenen Demonstrationen (Skripts) können Lehrer mit den Funktionen des Grafiktaschenrechners besser vertraut werden – eine ideale Hilfe für Personen, die Grafiktaschenrechner zum ersten Mal einsetzen oder neue Verwendungsmöglichkeiten ausprobieren möchten. Lehrer können ihre eigene Tastendruckfolge am Taschenrechner aufzeichnen und im Unterricht wiedergeben. Skripts können mühelos erstellt, bearbeitet, wiedergegeben und angehalten werden, und die Wiedergabegeschwindigkeit von Skripts lässt sich ändern. Außerdem können Skripts zur späteren Verwendung auf dem Computer gespeichert werden.
CBL 2™ / CBR 2™
Mit der TI-SmartView-Software können Sie in Verbindung mit einem CBL 2- oder CBR 2-Datenerfassungsgerät Daten im täglichen Leben erfassen.
View3™-Funktionen
Lehrer können gleichzeitig bis zu drei Darstellungen eines Diagramms, einer Tabelle, einer Gleichung, eines Listenfensters oder von STAT-Plotbildschirmen projizieren und so erreichen, dass Schüler Begriffe und Beziehungen besser verstehen.
Optische Darstellung des Tastendrucks
Wenn Sie mit der Maus Tasten auf dem TI-SmartView™-Emulator auswählen (oder wenn Sie die Tasten auf einem Taschenrechner des Typs TI-84 Plus oder TI-84 Plus Silver Edition mit USB-Anschluss drücken), werden projizierte Tasten hervorgehoben, um den Schülern die Auswahl zu verdeutlichen.
Tastendruckverlauf (Key Press History)
Beim Auswählen der Tasten können Tastenbilder und ganze Sequenzen für die Klasse projiziert werden. Schüler können so dem Unterricht leichter folgen und verlieren nicht so leicht den Faden – wichtig für ihren Erfolg.
Bildschirmaufnahmen (Screenshots)
Sie können problemlos mehrere Bildschirmaufnahmen erstellen und speichern. Bildschirmaufnahmen und Tastendruckverläufe können in gängige Dokumentsoftware wie Microsoft®Word oder PowerPoint® kopiert werden.
|