TI-NspireTM Technologie:
Der neue Blick für das Ganze
|
| Jeder Schüler lernt anders. Einer versteht schneller Formeln, ein anderer Tabellen, ein dritter eher Graphiken.
Die neue TI-NspireTM Technologie - verfügbar als Handheld (hier die CAS-Version) und Computer-Software - geht auf diese spezifischen Lerngewohnheiten ein. So können Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht besser und leichter Beziehungen beobachten und Verbindungen herstellen.
Inhalte und Lektionen lassen sich jeweils so darstellen, wie der einzelne Schüler sie am besten begreift. Formeln, Tabellen und visuelle Darstellungen können jeweils einzeln oder gleichzeitig auf demselben Bildschirm genutzt und dynamisch miteinander verknüpft werden.
Mit der TI-Nspire™ Technologie können Schülerinnen und Schüler: |
| | Mehrere Darstellungen eines mathematischen Inhalts auf einem einzigen Bildschirm mit mehreren Fenstern anzeigen und bearbeiten. |
| | Mathematische Beziehungen und Konzepte besser verstehen, da Variablen und auch Darstellungen dynamisch miteinander verknüpft werden können. Eine Änderung an einer Variablen oder in einer Darstellung wirkt sich sofort auf die anderen aus. |
| | Durch die einzigartige Dokumentenstruktur jeden Schritt ihrer Arbeit auf Seiten in Dokumenten auf ihrem Handheld und in der Software erstellen, speichern, bearbeiten und anzeigen. |
| | Aufgrund der "Grab & Move"-Funktionalität Graphen leicht greifen und verschieben sowie mathematische Zusämmenhänge besser beobachten und verstehen. |
| | Dropdownmenüs und Cursorsteuerungen verwenden, um auf dem Handheld schnell und einfach durch Funktionen und Merkmale zu navigieren. |
|
Zur TI-NspireTM Produktfamilie gehören der hier erläuterte TI-NspireTM CAS sowie TI-NspireTM (numerischer Graphikrechner ohne CAS-Funktion).
Beide Varianten sind als Handheld, als Software sowie als Kombi-Paket, bestehend aus Handheld und Software, erhältlich. Die jeweils identische Funktionalität und Kompatibilität von Handheld und Software ermöglichen eine parallele Lehr- und Lernerfahrung.
|
|
Was bedeutet CAS?
|
CAS steht für "Computeralgebrasystem", das sowohl auf einem Handheld oder innerhalb einer Software verfügbar ist. Ein Computeralgebrasystem bietet die Möglichkeit, symbolische algebraische Ausdrücke auszuwerten und zu vereinfachen, numerische Probleme zu lösen und Variablen zu verarbeiten.
CAS ermöglicht Schülerinnen und Schülern geeignete Lösungsschritte zu entwickeln. CAS kann als Werkzeug genutzt werden, um das mathematische Verständnis zu fördern.
Ein Computeralgebrasystem (CAS) kann im Klassenraum sehr gut eingesetzt werden, um mathematische (algebraische) Konzepte besser zu verstehen.
|