TI-Nspire™


Funktionsübersicht
TI-NspireTM  Technologie:
Der neue Blick für das Ganze
Jeder Schüler lernt anders. Einer versteht schneller Formeln, ein anderer Tabellen, ein dritter eher Graphiken.

Die neue TI-NspireTM Technologie - verfügbar als Handheld und Software - geht auf diese spezifischen Lerngewohnheiten ein. So können Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht besser und leichter Beziehungen beobachten und Verbindungen herstellen.

Inhalte und Lektionen lassen sich jeweils so darstellen, wie der einzelne Schüler sie am besten begreift. Formeln, Tabellen und visuelle Darstellungen können jeweils einzeln oder gleichzeitig auf demselben Bildschirm genutzt und dynamisch miteinander verknüpft werden.
Mit der TI-Nspire™ Technologie können Schülerinnen und Schüler:

Mehrere Darstellungen eines mathematischen Inhalts auf einem einzigen Bildschirm mit mehreren Fenstern anzeigen und bearbeiten.
Mathematische Beziehungen und Konzepte besser verstehen, da Variablen und auch Darstellungen dynamisch miteinander verknüpft werden können. Eine Änderung an einer Variablen oder in einer Darstellung wirkt sich sofort auf die anderen aus.
Durch die einzigartige Dokumentenstruktur jeden Schritt ihrer Arbeit auf Seiten in Dokumenten auf ihrem Handheld und in der Software erstellen, speichern, bearbeiten und anzeigen.
Aufgrund der "Grab & Move"-Funktionalität Graphen leicht greifen und verschieben sowie mathematische Zusämmenhänge besser beobachten und verstehen.
Dropdownmenüs und Cursorsteuerungen verwenden, um auf dem Handheld schnell und einfach durch Funktionen und Merkmale zu navigieren.
Zur TI-NspireTM  Produktfamilie gehören der hier erläuterte numerische Graphikrechner TI-NspireTM sowie TI-NspireTM CAS mit CAS-Funktion.
Beide Varianten sind als Handheld, als Software sowie als Kombi-Paket, bestehend aus Handheld und Software-Programm, erhältlich. Die jeweils identische Funktionalität und Kompatibilität von Handheld und Software ermöglichen eine parallele Lehr- und Lernerfahrung.
 
  Seite empfehlen     Seite drucken
KAUF
   

Jetzt kostenlos erhältlich:
Connect-to-ClassTM Aktionspaket!