TI Connectivity Kit


Vise oppsummering
Øk mulighetene for kalkulatoren din - logg deg inn!
Øk mulighetene ved din grafiske kalkulator fra Texas Instruments ved hjelp av verktøyene nedenfor.
Før du anvender kommunikasjonskabelen TI-GRAPH LINK for kommunikasjon mellom datamaskinen din og den grafiske kalkulatoren, må du laste ned programvaren TI™ Connect til datamaskinen din.


Denne programvaren samt kabel gir deg bl a følgende muligheter:

Oppgradere Flash-baserte grafiske TI-kalkulatorer. Installere kalkulatorapplikasjoner og data som du laster ned fra nettet.
Mulighet for å lage og redigere program på skjermen med enkel adgang til alle kalkulatorfunksjoner.
Programbeskyttelse gir deg muligheten til å beskytte et program fra redigering når det er lastet ned til den grafiske kalkulatoren din.
Overfør skjermbilder og filer fra den grafiske kalkulatoren din til en datamaskin.
Lagre program og data på din datamaskin. En utmerket måte å lage sikkerhetskopier av innholdet i din grafiske TI-kalkulator.
TI-GRAPH LINK for Windows® 95/98 og NT inneholder:
Svart TI-GRAPH LINK-kabel som kan koples til enhet-til-enhetskabelen med kompatible grafiske TI-kalkulatorer.
Enhet-til-enhetskabel.
CD-ROM-plate inneholdende: programmet TI-GRAPH LINK og veiledninger for alle kompatible modeller.
Medfølger KOSTNADSFRITT med alle TI-83 Plus-, TI-83 Plus Silver Edition-kalkulatorer, TI-89 og TI-92 Plus.
TI-GRAPH LINK USB
Muliggjør enkel tilkopling mellom grafiske TI-kalkulatorer og Macintosh®-datamaskiner med USB-port.
TI-GRAPH LINK-kabel
TI-GRAPH LINK-programvare (CD-ROM)
Veiledninger for alle kompatible modeller
TI-GRAPH LINK fullstendig pakke for PC eller Macintosh® inneholder:
Grå TI-GRAPH LINK-kabel og adapter for Macintosh- og PC-datamaskiner.
CD-ROM-plate inneholdende: programmet TI-GRAPH LINK og veiledninger for alle kompatible modeller.
  Send til en venn     skriv ut