TI-89 Titanium


Produktoversikt
TI-89, som ble utviklet for den videregående skolen, universitet og andre typer høyere studier, er den mest logiske lommeteknologien som finnes for avanserte matematikkstudier. Kalkulatorer som utstyres med Flash-teknologi, gir deg muligheten til å legge til ekstra applikasjoner og også flere funksjoner på din kalkulator, noe som forlenger densd levetid.
Den grafiske TI-89 OH-kalkulatoren og OH-skjermen (ViewScreen™) gir deg muligheten til også å kunne anvende kalkulatoren i klasseunderbvisning og som demonstrasjonsverktøy.

Advanced Mathematics Software
Inneholder et CAS-system (Computer Algebra System, system for datamaskinalgebra) som gjør at du kan manipulere matematiske uttrykk og funksjoner (faktorisering, løsninger, differensialer, integraler m.m.). Inneholder også differensialekvasjoner, 2D-diagram og dataanalyse, 3D-diagram med rotasjoner, lineær algebra, interaktive numeriske løsninger, konstanter, enhetskonverterer, statistiske regresjoner og mulighet til assemblerprogrammering.

PC-tilkopling med TI-GRAPH LINK™
TI-GRAPH LINK er forbindelsen som brukes til å oppgradere og legge til applikasjoner på din TI-lommekalkulator. Denne programvaren og kabelen muliggjør også overføring av data og filer mellom kalkulatoren og en PC.
Viktige funksjonaliteter for matematikk og naturvitenskap:

Kalkulatorapplikasjoner og elektronisk oppgraderbarhet
Last ned kraftfulle applikasjoner til din TI-89 for å øke dens grunnleggende funksjonalitet. Programmer for differensialregning, statistikk og teknikk finnes tilgjengelig. Øk levetiden til din TI-89 ved å oppgradere programvare elektronisk etter hvert som nye funksjoner blir tilgjengelige. Tilbehøret TI-GRAPH LINK kreves for å oppgradere programvare.

Pretty Print (bokutseende)
Får matematiske uttrykk til å se ut slik de skrives på tavlen eller trykkes i bøker.

Mer enn 500kB minne
Inneholder ca 188 kB brukertilgjengelig RAM og 384kB dataarkiv for å lagre funksjoner, program og data. Advanced Mathematics Software 2.03 gir 702 kB Flash-ROM for applikasjoner og dataarkiv.

Høyoppløsningsskjerm
100 x 160 piksler i et vindu med høy kontrast gjør det lett å se alle data og grafer. En ny skjermteknologi og skjermutforming gjør det enda lettere å lese.

Symbolbehandling
Med CAS-systemet innebygd i TI-89 kan du vurdere matematiske uttrykk symbolsk eller matematisk.

Differensiallikninger
Beregn eksakte symbolske løsninger på mange ordinære differensiallikninger av første og andre orden. Løs enkle differensiallikninger eller systemer av differensiallikninger ved hjelp av Eulers eller Runga Kuttas metode. Tegn opp stignings- og retningsfelt.

Lineær algebra
Finn egenverdien, egenvektorer, matrisefunksjoner (som e A) og LU- eller QR-oppdelinger.

Delt vindu
Delt vindu gi deg muligheten til å kunne titte på to applikasjoner samtidig.

Plottinger av 3D-rotasjon og konturer
Sanntidsrotasjon av 3D-flater og konturdiagram hjelper deg med å visualisere funksjoner og data i 3D.

Måleenheter
Anvend enheter i likninger, symbolske beregninger og enhetskonverteringer. Velg mellom 20 konstanter og over 100 måleenheter. Lag og lagre egne enheter.

Likningssystem
Løs system av lineære og ikke-lineære likninger. Vis resultatet i allmenn form eller matriseform.

Programmering
Programmeringsmulighetene omfatter menyer, dialogbokser og "pop-up"-vinduer. Brukerdefinerte funksjoner øker den innebygde funksjonaliteten.

Katalog over innebygde funksjoner
Katalogen gir syntaksbeskrivelser for alle kommandoer og funksjoner.

Kompatibilitet
TI-89 Advanced Mathematics Software er identisk med TI-92 Plus Advanced Mathematics Software bortsett fra applikasjonen Geometry. Den grafiske TI-89 OH-kalkulatoren (ViewScreen™) fungerer med TI-92 OH-skjerm. Data og program kan overføres direkte fra og til TI-92 Plus ved hjelp av den medfølgende enhet-til-enhetskabelen.

Inn/Ut-port
Kople kalkulatoren din til andre TI-89- og TI-92 Plus-kalkulatorer, til CBL™- og CBR™-enheter for datainnsamling og til PC-er.

  Send til en venn     skriv ut