TI-84 Plus Silver Edition


Produktoversikt
TI-84 Plus Silver Edition er det ideelle hjelpemiddelet for deg som underviser i matematikk og naturvitenskap. Den er helt kompatibel med TI-84 Plus, og har samme funksjonalitet, men den er raskere og har mer minne. Den grafiske OH-kalkulatoren TI-84 Plus og det tilhørende panelet gir deg også muligheten til å bruke den grafiske kalkulatoren i klasseundervisning og som demonstrasjonsverktøy.

TI-84 Plus Silver Edition kan tilpasses etter behov i klasserommet ditt ved å legge til applikasjoner ved hjelp av den medfølgende TI-GRAPH LINK™-kabelen og tilhørende programvare. Den økede kapasiteten og hurtigheten hjelper brukerne til å få mest mulig ut av hundrevis av tilgjengelige applikasjoner. Kalkulatoren leveres t o m med følgende populære programmer som er forhåndsinstallerte i kalkulatoren!

NYHET! Oppdatering av TI-84 Plus-operativsystem
Denne nyeste OS*-oppdateringen inkluderer MathPrint™ – last ned gratis 
Legg inn og vis matematiske symboler, formler og brøker av brøker nøyaktig slik de vises på trykk
Bla i historikken over beregninger og hent raskt frem kommandoer og svar 
Brøkregning med brukervennlige sjabloner
Spor en funksjon ved å bruke hver av de oppførte brøkene (eller brøker du definerer) som trinnstørrelse
Velg hvordan du vil vise beregninger på skjermen:  som desimaltall eller brøker  
Velg ulike visningsmoduser, blant annet: n/d Un/d, Svar: AUTO DEC FRAC, GOTO FORMAT GRAPH: NO YES, STAT DIAGNOSTICS: OFF ON
* Vennligst oppdater din Katalog-hjelp til versjon 1.1 for kompatibilitet med oppdateringen av TI-84 Plus-operativsystemet til versjon 2.53PM.
CellSheet™ - Regneark
CBL™/CBR™
Probability Simulations
Periodic Table - Den periodiske tabellen
Start-up
Catalog Help - Hjelpekatalog
Organizer - Planleggingskalender
Puzzle Pack - Puslespill
Study Cards™
Vanlige spørsmål
På hvilken måte skiller TI-84 Plus Silver Edition seg fra TI-84 Plus?
2.5x raskere prosessor som kan håndtere de mest komplekse oppgaver
Økt prestasjon med 24 kB RAM-minne og 1.54 MB Flash-ROM
Tilstrekkelig med minne for opp til 94 tilleggsprogrammer
Ni gratis tilleggsprogrammer innen en rekke ulike områder er forhåndslagret i kalkulatoren
Moderne elev- og studentvennlig utforming
E-håndbok tilgjengelig online.
Erstatter TI-84 Plus Silver Edition TI-84 Plus?
Nei, TI-83 Plus Silver Edition erstatter ikke TI-84 Plus. Den kommer til å bli solgt parallelt med TI-84 Plus. Den utgjør bare et alternativ for brukere som vil ha mer minne og en raskere kalkulator.

Må jeg ha en ny OH-skjerm eller TI-Presenter™?
Nei, TI-84 Plus Silver Edition fungerer med TI-84 Plus OH-skjermen og TI-Presenter. Men fra nå av kommer TI-84 Plus Silver Edition til å være den eneste grafiske OH-kalkulatoren som er tilgjengelig for 84-familien.

Kommer mine programmer til å gå raskere på TI-84 Plus Silver Edition?
Ja, du bør oppdage en endring i hvor raskt program kjøres.

Kommer mine applikasjoner til å gå raskere på Silver Edition?
Eksisterende applikasjoner har blitt optimalisert til å kjøre på TI-84 Plus-prosessoren. Nye applikasjoner kan dog dra nytte av forskjellen i prosessorhastighet om utvikleren ønsker det, men vi anbefaler at nye applikasjoner som lages skal utformes for å fungere bra både på TI-84 Plus og TI-84 Plus Silver Edition.

Hvorfor er håndboken så mye mindre enn for TI-84 Plus?
En ny "Komme igang"-veiledning ble laget for å fungere som en anvendbar ressurs for deg. Denne håndboken inneholder korte, lette eksempler og beskrivelser av de grunnleggende, vanlige funksjoner som fins i TI-84 Plus Silver Edition. En fullstendig og interaktiv elektronisk versjon av håndboken finnes tilgjengelig på CD-platen som følger med kalkulatorene, og på Internett. Denne elektroniske håndboken inneholder en søkefunksjon for å raskt kunne finne spesifikke ord eller funksjoner, "hurtiglenker" i hele dokumentet for å ta seg fram mellom ulike deler av håndboken samt en del andre forbedringer.

Kommer mine TI-84 Plus-programmer og applikasjoner til å fungere på TI-84 Plus Silver Edition?
Ja. Programmer og applikasjoner skrevet for TI-84 Plus fungerer også på TI-84 Plus Silver Edition. Dette gjelder både basisprogram og assemblerprogram.

Behøver jeg en ny TI-GRAPH LINK-kabel for TI-84 Plus Silver Edition?
Nei, den medfølgende USB-kabel. Om du allerede har en TI-GRAPH LINK-kabel (svart, grå eller USB), kommer den til å fungere med TI-84 Plus Silver Edition.

Behøver jeg ny TI-GRAPH LINK-programvare for TI-84 Plus Silver Edition?
Nei, TI-84 Plus Silver edition leveres med USB-kabel.

  Send til en venn     skriv ut