TI-SmartView™ 2.0


Vise oppsummering
Emulatorprogramvaren TI-SmartView™ er et demonstrasjonsverktøy for klasserommet som er enkelt å bruke når matematiske og naturvitenskapelige emner skal drøftes. Emulatorprogramvaren TI-SmartView baserer seg på de populære grafiske kalkulatorene i TI-84 Plus-serien (kompatible med TI-83 Plus-serien). Med sin interaktive presentasjon støtter denne programvaren kalkulatorbruken i klasserommet og tilbyr dessuten mange enestående undervisningsmuligheter.

Be om en 30 dagers prøve-CD av TI-SmartView 2.0.
Ring 1-800-TI-CARES.
Scripts
Forhåndsinstallerte demonstasjoner (scripts) som hjelper læreren til å bli fortrolig med hvordan den grafiske kalkulatoren fungerer – ideell som hjelp for den som nettopp har begynt med eller som utvider bruken av grafiske kalkulatorer. Læreren kan forhåndslagre sin egen rekke av tastetrykk på kalkulatoren og senere spille den av i klassesituasjonen. Et script er lett å opprette, redigere, kjøre, stoppe eller endre utføringshastigheten til, og det kan lagres på PC-en for fremtidig bruk.

CBL 2™ / CBR 2™
Bruk programvaren TI-SmartView koplet til datainnsamlingsenhet CBL 2 eller CBR 2 for å samle inn reelle data.

Funksjoner i View3™
Læreren kan vise opptil tre presentasjonsvinduer av en graf, tabell, ligning, liste og grafisk fremtilt statistikk samtidig – og øker dermed elevenes forståelse for konsepter og forhold (slik det   anbefales i læreplanens standard for matematikk i skolen).

Visuelle tastetrykk
Bruk musen til å trykke på tastene på emulatorprogramvaren TI-SmartView™ (eller til å trykke på tastene på en USB-forbundet kalkulator av typen TI-84 Plus eller TI-84 Plus Silver Edition), så markeres tastene, og klassen kan følge med i hvilke tastetrykk som blir gjort.

Tastetrykk-logg
Med ett trykk på en tast kan du vise tastebilder og hele sekvenser til klassen. Dette hjelper elevene til å følge med og forstå sammenhengene bedre – viktig for at de skal kunne oppnå mest mulig.

Hent skjermbilde
Opprett og lagre flere skjermbilder på en enkel måte. Både skjermbilder og tastetrykk-logger kan kopieres inn i den dokumentprogramvaren som brukes mest, som Microsoft®Word eller PowerPoint®.
TIs enkleste og mest effektive måte å lede klasseromsundervisningen på innen matematiske og naturvitenskapelige emner.
Meget interaktiv PC-emulering av grafiske kalkulatorer i TI-84 Plus-serien (kompatible med TI-83 Plus-serien)
Er med på å øke elevenes forståelse, fordi flere presentasjoner av en ligning kan vises samtidig 
Øker lærerens fortrolighet med bruken av grafiske kalkulatorer gjennom forhåndsinstallerte demonstrasjoner (scripts)
Gjør det klart og enkelt for elevene å følge med ved å vise rekken av tastetrykk
Lett å integrere med eksisterende projektorsystemer og interaktive whiteboards
 
Operativsystemer som støttes:
Windows® 98 SE, 2000 Professional eller
XP Home og XP Professional
Mac® OS 10.3 og nyere
Nettlesere som støttes:
IE 5.0 og nyere
Netscape® 5.0 og nyere
Firefox™ 1.0 og Safari™
Annet obligatorisk utstyr:
CD-Rom-driver;
500 MHz (900 MHz for datainnsamling),
256 MB RAM, 65 MB fri
  Send til en venn     skriv ut