TI-Nspire™ CX Dokkingstasjon


Produktoversikt
TI-Nspire CX Dokkingstasjon gir mulighet for effektiv administrasjon av den håndholdte, for eksempel oppdatere operativsystemet raskt og enkelt, eller sende leksjoner til klassen i én operasjon. Den er fleksibel og gir tilkoblingsmulighet til et klassesett av TI-Nspire CX- og CX CAS-håndholdte. Dokkingsystemet inkluderer praktiske oppbevarings- og lagringsmuligheter.
Praktisk

 

TI-Nspire CX Dokkingstasjon er laget for å fungere med alle TI-Nspire CX og CX CAS håndholdte. Du kan bruke den til å oppbevare og lade klassesett med TI-Nspire enkelt ved å sette den håndholdte rett ned i dokkingstasjonen. Hver dokkingstasjon har plass til 10 håndholdte. Du kan holde oversikt over batteristatus for hver håndholdte via LED-lamper som er plassert ved hver dokkingposisjon, og få en rask oversikt over hvor klar klassen er.
Nå kan du overføre TI-Nspire-dokumenter raskt og effektivt ved å sende klasseoppgaver og lekser elektronisk til flere elevhåndholdte samtidig, slik at du både kan spare masse tid og sikre likhet mellom alle de håndholdte i klassen. I tillegg kan du oppdatere de håndholdtes operativsystem ved å koble dokkingstasjonen til TI-Nspire-programvaren for lærere for rask overføring av den nyeste OS-oppdateringen til flere håndholdte samtidig.
Programvaren holder også oversikt over OS-versjonen for hver håndholdte og viser hvilke som trenger en oppdatering.
  Send til en venn     skriv ut