Lærerversjonen av TI-Nspire -og TI-Nspire CAS lærerprogram med SmartView™-emulator


Produktoversikt
Visualiser
Vis enkelt matematiske og realfaglige begrep fra flere synsvinkler via respektive apps – Se og vis matematiske og realfaglige begreper fra ulike synsvinkler samtidig, for eksempel både numerisk og grafisk.  Du kan åpne og vise opptil fire apps samtidig. Alle TI-Nspire-apps er koblet sammen.  Det betyr at enhver grafisk eller numerisk endring automatisk blir oppdatert i alle andre åpne apps.
VernierDataQuest (app) inneholder all funksjonalitet du noen gang vil trenge til realfagtimene.
Presenter oppgaver for hele klassen – via den innebygde TI-SmartView-emulatoren i farger. Utforsk meningsfulle demonstrasjoner i farger når du trenger det, med den interaktive versjonen av grafregneren TI-Nspire CX eller TI-Nspire CX CAS.
Utforsk
Bruk dine egne bilder – Importer bilder du har tatt selv eller lastet ned fra et galleri på Internett. Overlegg dem med grafer, plott, regresjoner og andre matematiske egenskaper og objekter for å trekke forbindelser til den virkelige verden.
Dessuten kan du bruke gjennomslagskraften i integrering av bilder i TI-Nspire-dokumentene til å illustrere og visualisere matematiske og realfaglige konsepter i oppgaver eller labrapporter.
Bruk realfagtimen til annet enn bare datalogging - nemlig utforskning, analyse og rapportoppretting med Vernier DataQuest app.
Praktisk
Gi leksehjelp og undervisning via Internett – med verktøyet PublishView kan du lage fullstendig interaktive regneark eller leksjoner.  Disse kan publiseres eller legges ut på Internett, slik at du kan lage et “virtuelt klasserom”.  Koble innhold til gratisverktøyet TI-Nspire Document Player slik at elever og lærere kan åpne og se filene dine på Internett. 

Du kan arbeide på PC-en med å forberede en time, og synkronisere TI-Nspire-filene du har laget med din eller elevenes grafregnere for bruk i klasserommet.

Intuitiv programvare – med alt du forventer av datafleksibilitet, som import av de bildene du ønsker for videre matematisk eller realfaglig utforskning.

To programvareprodukter i én pakke – lærerprogramvaren TI-Nspire inneholder to programversjoner:  en til numeriske beregninger, og en til symbolske beregninger (“Computer Algebra System”).

Muligheter for tilkobling i klasserommet
Sammenlign TI-teknologi. Bruk denne oversikten til å finne ut hvilke produkter du kan bruke til å få mest mulig ut av en klasse med TI-Nspire-programvare og -grafregnere.
Bruker du allerede lærerprogrammet TI-Nspire eller TI-Nspire CAS?

Oppdatering:
Bare for lærere: Åpne TI Nspire CAS lærerprogramvare, gå deretter til menyen Hjelp, og klikk på ”Se etter programvareoppdateringer".

Kontroller at du bruker den nyeste versjonen. Ring 00 800 4 84 22 737

Systemkrav for PC og Mac®

Mac er et registrert varemerke for Apple, Inc.

Undervisning
TI-Nspire-programvaren for lærere gjør det enklere å visualisere matematiske begreper for bruk i undervisning og utforskning. Bruk programvaren sammen med en dataprosjektor eller oppmuntre til samarbeid ved å bruke den på en interaktiv tavle. Hvis du vil vise elevene/studentene hvordan de kan bruke TI-Nspire på den håndholdte enheten, kan du bruke emulatoren TI-SmartView ™.
Question-applikasjon
Med denne funksjonen kan du legge inn spørsmål med åpent svar, valgfrie svaralternativer, sant/usant, ja/nei, … i et TI-Nspire-dokument for oppgaver og prøver.

 

TO MÅTER Å BESTILLE PÅ:

Kontakt kundeservice (Customer Service Center) eller leverandøren for skolen din

  Send til en venn     skriv ut