|
Visualiser
|
| | Se enkelt matematiske og realfaglige konsepter fra flere synsvinkler via respektive apps – Se og vis matematiske og realfaglige begreper fra ulike synsvinkler samtidig, for eksempel både numerisk og grafisk. Du kan åpne og vise opptil fire apps samtidig. Alle TI-Nspire-apps er koblet sammen. Det betyr at enhver grafisk eller numerisk endring automatisk blir oppdatert i alle andre åpne apps. |
| | TI Nspire CAS inneholder all funksjonalitet du noen gang vil trenge til realfagstimene. Dessuten får du Vernier Dataquest til datalogging for naturfag. |
|
Utforsk konsepter i matematikk på høyere nivå
|
| | Med et innebygd CAS (Computer Algebra System) - gjør det enklere å utforske symbolsk algebra og symbolsk kalkulus, i tillegg til vanlige numeriske utregninger. |
| | Bruk dine egne bilder – Importer bilder du har tatt selv eller lastet ned fra et galleri på Internett. Overlegg dem med grafer, plott, regresjoner og andre matematiske egenskaper og objekter for å trekke forbindelser til den virkelige verden. |
| | Dessuten kan du bruke gjennomslagskraften i integrering av bilder i TI-Nspire-dokumentene til å illustrere og visualisere matematiske og realfaglige konsepter i oppgaver eller labrapporter. |
| | Tegn grafer i 3D – TI Nspire 3D grafvindu lar deg undersøke flater ved å rotere dem og ved å undersøke skjæringen til en flate med et plan. Du kan også lage animasjoner ved å bruke glidekontroller for å forstå parameteres innflytelse på 3D-grafer. |
| | Bruk realfagtimen til annet enn bare datalogging - nemlig utforskning, analyse og rapportoppretting med Vernier DataQuest app. |
|
Praktisk
|
| | Lær og gjør oppgaver når du vil - Siden du også kan kjøpe en grafregner som har de samme menyene som programvaren, kan du arbeide med matematikk og realfag når det passer deg. Filene du oppretter kan lagres på og synkroniseres mellom TI-Nspire-elevprogramvaren på datamaskinen og CX-grafregneren. Det betyr at du kan starte og fullføre oppgavene hvor som helst – i klasserommet, på vei til og fra, eller hjemme. |
|
| | Send inn oppgaver, rapporter og hjemmelekser i matematikk og realfag via Internett – med funksjonen PublishView kan du lage fullt ut interaktive regneark. Disse kan publiseres eller inkluderes på Internett. Koble innhold til gratisverktøyet TI-Nspire Document Player slik at medelever og lærere kan åpne og se filene dine på Internett. |
| | Du kan selvfølgelig også formatere oppgaver og lekser, legge inn importerte bilder, og enkelt skrive ut papirkopier av arbeidet. |
|
| Pakke med grafregner+programvare: Du kan kjøpe TI-Nspire-elevprogramvaren og grafregneren TI-Nspire eller TI-Nspire CX samlet i en pakke fra disse butikkene.
Sist men ikke minst, TI-Nspire CX-grafregneren er tillatt å bruke på eksamener, inkludert IB®-eksamener.
Bruker du allerede TI-Nspire eller TI-Nspire CAS?
Kontroller at du bruker den nyeste versjonen. Ring 00 800 4 84 22 737
Mac er et registrert varemerke for Apple, Inc.
|
Lær og gjør oppgaver når du vil - Siden du også kan kjøpe en grafregner som har de samme menyene som programvaren, kan du arbeide med matematikk og realfag når det passer deg. Filene du oppretter kan lagres på og synkroniseres mellom TI-Nspire-elevprogramvaren på datamaskinen og CX-grafregneren. Det betyr at du kan starte og fullføre oppgavene hvor som helst – i klasserommet, på vei til og fra, eller hjemme.
Last ned installasjonsveiledningen til TI-Nspire CAS.
|
|
Systemkrav til datamaskinen: Windows® XP Professional SP3, Windows® XP Tablet PC Edition, Windows Vista® Home Premium SP2, Windows Vista® Ultimate SP2, Windows Vista® Business SP2, Windows® 7 Home Premium, Windows® 7 Ultimate, Windows® 7 Professional; 1.2 GHz prosessorhastighet eller høyere anbefales; 1 GB RAM; Omtrent
1 GB tilgjengelig diskplass; Kompatibelt med 32-bit og 64-bit operativsystemer; 1024 x 768 skjermoppløsning; CD-ROM-stasjon eller aktiv internettilkobling for installasjon; Adobe® Flash® Player ActiveX Control 10. Mac® systemkrav: Mac® OS X 10.5.8, Mac® OS X 10.6.4; Intel® prosessor; 1 GB RAM; Omtrent 500 MB tilgjengelig diskplass; 1024 x 768
skjermoppløsning; CD-ROM-stasjon eller aktiv internettilkobling for installasjon; Java® for Mac OS X 10.6 Update 3, Java® for Mac OS X 10.5 Update 8, Adobe® Flash® Plugin 10.
|