Derive™ 6


Produktoversikt
Programvaren Derive™

Hovedleverandør for Derive i Europa er Soft Warehouse, Europa.

Derive 5 tilbyr matematikklærere i skolen og på universitetet et lettanvendelig, kraftfullt CAS-undervisningsverktøy med maksimal beregningskraft og muligheter til graftegning i 3D til en rimelig pris.
Som undervisningsverktøy tilbyr, den friheten og lettanvendeligheten som kreves for å utforske og dokumentere ulike innfallsvinkler på problemløsning. Som forskningsverktøy utgjør den et effektivt og pålitelig miljø for symbolsk løsning av en mengde ulike matematiske problemer. Derive kan både løse symbolske og numeriske problemer, og kan deretter plotte resultatene som 2D-grafer eller 3D-flater.

Matematiske arbeidsblader

Programmet Derive gjør det lett å dokumentere matematiske undersøkelser og å dele dem med andre. Dann, rediger, skriv ut og lagre dine utforskninger som formaterte matematiske arbeidsblader. Foruten matematiske uttrykk kan, arbeidsblad også inneholde grafbilder i 2D og 3D, tekst og OLE-objekter. Du kan lagre matematiske arbeidsblader som RTF-filer (Rich Text Format, rikt tekstformat) for bruk i tekstbehandlingsprogram. Skriv inn matematiske uttrykk på en enkel og rett-fram måte. Matematiske symboler og greske bokstaver kan fås ved å klikke på verktøysfelt. Vektor- og matriseelement skriver du ved å bruke en regnearkliknende mal. Grenser, derivater, integraler, summer etc. kan enkelt beregnes med maler så du behøver ikke huske kompliserte funksjonsnavn eller argumentlister. På arbeidsbladet viser Derive uttrykk på et lettleselig, todimensjonalt matematisk format. Underuttrykk kan markeres for operasjoner som forenkling, utvidelse eller faktorisering ved å klikke med musen.

Matematiske funksjoner

 Programmet Derive kan algebraisk forenkle, utvide og faktorisere symbolske uttrykk. Likninger, ulikheter og systemer av polynomiske likninger kan løses med reelle og komplekse røtter. Utfør numeriske operasjoner eksakt, uten avrundingsfeil, eller approksimert til en nøyaktighet med tusenvis av desimaler. Derive anvender regler fra trigonometri, differensialregning, matrisealgebra og vektorregning for å løse det tøffeste matematiske problemet. I tillegg til de innebygde mulighetene inneholder Derive et omfattende bibliotek av verktøysfiler som definerer funksjoner for løsning av første og andre grads differensiallikninger (både eksakt og numerisk) og for å beregne Bessel- og Fresnel-integraler, elliptiske integraler og andre spesialfunksjoner. Verktøysfiler lastes automatisk på forespørsel slik at disse funksjonene alltid er tilgjengelige for bruk. Naturligvis kan du lage egne verktøysfiler ved å definere funksjoner som du programmerer i funksjons- eller prosedyreform beroende på hva som passer dine behov best. Om du bruker prosedyreprogrammering, tilbyr Derive fleksible løkker, blokker og kontrollstrukturer av typen hvis-så-eller (if-then-else) så vel som muligheten til å angi standardverdien for argumenter.

2D-grafer

 Plott flere 2D-grafer for å utforske og analysere likninger både i kartesiske og polare koordinater. Du kan angi aksenes skalaforhold, diagrammets skalafaktor og aksenes definisjoner og velge mellom å vise reelle og imaginære deler. Følg diagrammet og vis presise koordinatpunkter på kurven. Derive kan t o m plotte boolske kombinasjoner av ulikheter med to variabler!

3D-flater

 Roter og zoom flere skyggelagte 3D-flater i realtid. Plott 3D-funksjoner med parametrisk definerte funksjoner eller med oppsett av datapunkter. Vis flater i rektangulære, sfæriske eller sylindriske koordinatsystemer. Bestem koordinatene for punkter på flater med flyttbare markerte krysningslinjer. 2D-diagram og 3D-flater kan tilføres beskrivende tekst, sendes til utklippstavlen eller skrives ut, eller eksporteres i vanlige formater som TIFF, JPEG og BMP.

Systemkrav
Windows® 95, 98, ME, NT eller 2000-kompatibel PC (minimumskrav for RAM og prosessor er de samme som minimumskravene for operativsystemet), CD-ROM-enhet og minst 4 MB ledig diskplass.

  Send til en venn     skriv ut