CBR 2™


Produktoversikt
Funksjoner ved CBR
Den enkle og kostnadseffektive måten å kople matematikk og naturvitenskap sammen med den virkelige verden. Utformet for lærere som vil samle inn og analysere bevegelsesdata i omgivelsene sine (avstand, hastighet og akselerasjon).

Hovedfunksjoner
Innebygd program

Sendes til kalkulatoren din med ett eneste tastetrykk. Start innsamlingen av data med en gang med de praktiske standardinnstillingene, eller endre innstillinger selv - det er enkelt!

Bevegelig sensorhode
Rett sensoren mot hendelsenes sentrum. Mål avstand, hastighet og akselerasjon - opptil 200 målinger per sekund.

CBL-port
Kopler CBR til CBL/CBL 2 for anvendelse med andre sensorer.

Manuell startknapp
Samle data når du vil, selv om kalkulatoren er frakoplet.

Statusindikatorer
Forenklet "Klar/ Ikke klar"-status. Se etter det grønne/røde lyset eller lytt etter den høye/lave tonen.

Inn/Ut-port
Kople CBR direkte til TI-83/TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition, TI-89, TI-89 Titanium, TI-92 Plus og Voyage™ 200. Ekstra lang kabel følger med.

Monteringssokkel
Du kan anvende universell klemme (følger med) og universelle monteringsenheter.

Universell monteringsklemme
Monterer CBR på et bord eller en dørkarm, t o m på et rundt labbord.

CBR-systemet inneholder:

CBR
Monteringsklemme
Ekstra lang kabel for tilkopling til kalkulator.
4 AA-batterier.
Veiledning: Komme i gang med CBR.
  Send til en venn     skriv ut