CBL 2™


Produktoversikt
CBL 2 er den nyeste av Texas Instruments' lettanvendelige, foretrukne og kraftfulle datainnsamlingsenheter for matematikk og naturvitenskap for ungdomskolen og den videregående skolen. Tre sensorer er tilgjengelige: for lys, temperatur og spenning, og hos fohandleren din finner du en rekke andre sensorer, som er tilgjengelige for matematikk, biologi, fysikk eller kjemi.

Ytterligere sensorer lages av Vernier: for mer informasjon, se den amerikanske hjemmesiden til Vernier.

Flash-minne innebærer at du kan legge til applikasjoner og oppgradere operativsystemet.

Funksjoner
Enkel installasjon med innebygd brukerprogram: DataMate
Muliggjør overføring av program til kalkulatoren din ved bare å trykke på en eneste tast. Start innsamlingen av data med en gang, eller installer CBL 2 med mer sofistikerte applikasjoner.

Oppgraderbart Flash-minne
Oppdater brukerprogrammet ditt med den nyeste versjonen av programvaren. Oppdater funksjonaliteten til CBL 2. Anvend resten av Flash-minnet til å lagre resultater fra eksperimenter, dokumentasjon av eksperimentoppstillinger eller andre programmer.

Understell som fester kalkulatoren til CBL 2
CBL 2 og kalkulatoren kan holdes i hånden ved hjelp av understellet som følger med CBL 2. Det passer de fleste av TIs grafiske kalkulatorer: TI-82/83/83 Plus/83 Plus Silver Edition/86/89, både elevmodeller og OH-kalkulatorene (kalkulatorer med en kommunikasjonsport). Den eldre modellen av TI-82 OH-kalkulator passer dessverre ikke sammen med dette understellet.

Kompatibilitet med sensorer av industristandard
CBL 2 er kompatibel med de fleste eksisterende CBL-programmer og -arbeidsbøker. CBL 2 er også kompatibel med mange populære sensorer for datainnsamling når den anvendes med en tilhørende adapter. Disse adapterne og sensorene er tilgjengelige hos forhandlerne.

CBL 2-pakken leveres komplett for å hjelpe deg med å komme i gang
Inneholder 3 sensorer: en forbedret rustfri temperatursensor i stål, en spenningssensor og en lyssensor. Inneholder det innovative festeunderstellet og en 15 centimeters tilkoplingskabel. Inneholder også en lærerveiledning med eksperimenter innen matematikk og naturvitenskap, en TI ressurs-CD og 4 AA-batterier.

Hurtiginstallasjonsmodus
Samle inn data uten kalkulatoren med auto-ID-sensorer. Kople senere til en grafisk kalkulator eller datamaskin for å samle inn og analysere data.

Ytelse
Samle inn ca 12000 datapunkt (beroende på tilgjengelig minne) i hastigheter opp til 50000 punkter per sekund.

Øvrige funksjoner

Et understell for enklere håndtering av CBL 2.
Fire kanaler for datainnsamling: 3 analoge, 1 lyd/toveis digital.
Mål bevegelse, temperatur, lys, pH, kraft, oppløst oksygen, trykk og annet med passende sensorer.
TI-9920 AC-adapter (selges separat)
  Send til en venn     skriv ut