Cabri Geometry™


Produktoversikt

 
Cabri Geometry II™ PC-programvare
Intuitiv og lettforståelig
Omfatter Euklidisk, omformende og analytisk geometri.

Lett å lære seg. Lett å bruke.
Det er akkurat som å tegne linjer med en penn, gradskive og passer - bare enklere!

Forandre geometriske figurer på skjermen
Studenter kan se mønster, komme med forslag og tegne sine egne slutninger.

Andre viktige funksjoner

Konstruere punkter, linjer, triangler, polygoner, sirkler og andre grunnleggende geometriske objekter.
Enkel konstruksjon av koner, inklusive ellipser og hyperbler.
Arbeider både med kartesiske og polare koordinater.
Utforsking av avanserte deler av projektiv og hyperbolsk geometri.
Geometrisk egenskapskontroller kontrollerer hypoteser utfra Euklides fem postulater.
Tilpasse menyene slik at bare de verktøyene du bruker vises.
Utviklet av matematikere for integrert matematikkundervisning. Matematikken som ligger til grunn for programvaren er godt utformet.
Tilgjengelig for Windows®. Windows-kravene er en IBM-kompatibel 386 eller bedre, Windows 3.1 eller nyere (inklusive Windows 3.11, Windows 95 og NT), 4 MB tilgjengelig RAM, VGA eller SVGA-videoadapter.
Lærerinstruksjoner med kopierbare aktivitetsblad.
Komme igang/Hurtiginnføringsbok og en lettforståelig håndbok.
Konfigurasjoner for en bruker og nettverk tilgjengelig.
  Send til en venn     skriv ut