Utlånsprogram for Workshop - Uten kostnad for lærere

Dersom du er lærer, har du mulighet for å låne grafiske kalkulatorer fra Texas Instruments uten kostnad*, dersom de skal brukes til kurs for lærere eller, annet utdanningsformål.

Du har selv mulighet for å låne kalkulatorer til eget bruk, slik at du og dine kolleger får anledning til å vurdere dem for eventuelt bruk i undervisningen.

Låneperioden er begrenset til 2 uker.

Vi kan hjelpe deg med din utdanning og undervisning!
Følgende kalkulatorer er tilgjengelige gjennom vårt utlånsprogram:
TI-83 Plus
TI-89
TI-92 Plus
CBL 2™** (Calculator-Based Laboratory™ 2)
Sensorer til CBL 2
CBR™ (Calculator-Based Ranger™) System
Cabri Geometry II™
TI-Presenter™**
* Utlån skjer under forutsetning av at vi har produktene på lager.

** Produktet finnes i begrenset antall.

Dersom du vil låne en såkalt OH-kalkulator eller et OH-panel, må du angi det spesielt siden dette regnes som tilbehør.
Vi tilbyr også lån av sensorer til CBL 2-kurs. Det finnes også plansjer, transparenter for kalkulatorer og arbeidsmateriell for distribusjon til deltakerne på workshop dersom det ønskes, det er bare å spørre.
Lån av grafiske kalkulatorer er enkelt, og dessuten er det gratis!
Kalkulatorene og et OH-panel (dersom det er bestilt) pakkes i en eske på en forsvarlig måte og sendes som kurerpost en eller to dager før kurset skal holdes. Etter lånet legger du ganske enkelt alt utstyr ned i den opprinnelige esken, setter på den tilsendte returetiketten og ringer kurerfirmaet for å sende tilbake utstyret. Grunnleggende instruksjoner følger med i esken som du får tilsendt.

For at vi skal ha mulighet for å låne deg kalkulatorer, trenger vi bestillingen din senest en måned før kurset skal holdes!
Vær vennlig å gi følgende opplysninger ved ditt låneønske:
årsaken til ditt lån og hva det skal brukes til.
Dato og og sted for kurset.
Antall kalkulatorer, kalkulatormodell og eventuelt annet utstyr som du ønsker.
Mottakerens navn, adresse og telefonnummer.
Ønsket leveringsdato.
For ønske om lån av grafiske kalkulatorer eller for ytterligere informasjon om dette låneprogrammet kontakter du følgende adresse eller nummer:
Telefontid:    9.00 - 17.00
Ring:            00 800 4 84 22 737
Fax:             +420 22 622 17 99
E-post:         ti-loan@ti.com

 

Dersom du fyller ut alle feltene i blanketten, er det større mulighet for at bestillingen din blir behandlet på hurtigste måte.

 

 Blankett for utlånsprogrammet
 
  Send til en venn     skriv ut