Voyage™ 200


Productkenmerken
De CAS (Computer Algebra System) rekenmachine van Texas Instruments met 3D-grafieken en een compleet meetkundepakket voor het hoger onderwijs

De volledige functionaliteit van de TI-89 Titanium met een groter scherm, een QWERTY-toetsenbord en krachtige meetkundesoftware.

De kracht van een computer en de onafhankelijkheid van een rekenmachine.
188 KB RAM beschikbaar
2,7 MB archiefgeheugen
Display met hoge resolutie
Upgrademogelijkeden
Met USB TI-GRAPH LINK™
Pull-Down-menu's en functietoetsen
Horizontaal en verticaal splitsen van het scherm
Pretty Print
Icon-gestuurd bureaublad
Interne klok
Flash
Dankzij de geavanceerde FLASH ROM-technologie beschikt u steeds over de laatste en beste software. U kunt, via een TI-GRAPH LINK™, het besturingssysteem upgraden en bovendien nieuwe applicaties installeren.

Scherm met hoge resolutie
Het scherm van 128 x 240 pixels zorgt voor een perfecte leesbaarheid van de display. Een gesplitst scherm zorgt voor gelijktijd gebruik van verschillende applicaties.

Pretty Print
Wiskundige uitdrukkingen verschijnen op het scherm zoals deze op het bord of in een schrift genoteerd worden.

Compatibel
De basisfunctionaliteit van de Voyage 200 is identiek aan de TI-89 (Titanium) en de TI-92 Plus. Onderwijsmateriaal, inclusief gegevens en programma's, kunnen probleemloos uitgewisseld worden.

Input/Output Poort
Met een unit-to-unit-kabel kan de Voyage 200 verbonden worden met de CAS-rekenmachines TI-89, TI-89 Titanium en TI-92 Plus en de dataloggers CBL 2™, CBR™ en via een TI-GRAPH LINK™ (optioneel verkrijgbaar) met een computer.

Snelle connectie met computer
De Voyage 200 wordt geleverd met een USB TI-GRAPH LINK-kabel. Door gebruik te maken van USB-technologie verloopt de communicatie met computer nog sneller.

Projectiemogelijkheden
De Voyage 200 kan aangesloten worden op een ViewSreen™ of een TI-presenter™. Met een overheadprojector respectievelijk een TV of beamer kan zo het scherm van de rekenmachine geprojecteerd worden voor heel de klas.

Basisfunctionaliteit
Reële en complexe getallen
Exact en numeriek rekenen met reële en complexe getallen.

Grafieken
Reële functies, parametervergelijkingen, polaire functies en recursief gedefinieerde rijen kunnen opgeslagen, afgebeeld en geanalyseerd worden. Bovendien kunnen roteerbare 3D-plots gegenereerd worden. Ook kan de oplossing van differentiaalvergelijkingen grafisch voorgesteld worden als vector- en richtingsvelden. Er zijn 99 voorschriften beschikbaar per functiemode.

Grafische analyses
Op de grafiek kunnen interactieve analyses uitgevoerd worden i.v.m. nulpunten, snijpunten, afgeleiden, minima, maxima, buigpunten, integralen en booglengten.

Tabellen
Functies kunnen numeriek geanalyseerd worden met waardentabellen.

Numerieke functies
De Voygae 200 biedt de mogelijkheid om vergelijkingen numeriek op te lossen en om numerieke afgeleiden en integralen te berekenen.

Symbolische manupilatie
Het ingebouwde CAS-systeem maakt het mogelijk om uitdrukkingen uit de algebra en analyse symbolisch uit te werken.

Differentiaalvergelijkingen
Differentiaalvergelijkingen van de eerste en tweede orde kunnen exact (analytisch) worden opgelost. Om de oplossingen grafische voor te stellen wordt gebruik gemaakt van numerieke benaderingsmethoden: de methode van Euler en de Runga Kutta-methode.

Lineaire algebra
Stelsels van lineaire vergelijkingen en andere vergelijkingen kunnen analytische worden opgelost. De Voyage 200 bevat de mogelijkheid om eigenwaarden en eigenvectoren te berekenen.

Matrices
Het aantal matrices en de maximale grootte wordt alleen gelimiteerd door het beschikbare geheugen. De elementen van een matrix kunnen reële of complexe getallen zijn, maar ook symbolen.

Lijsten
Het aantal lijsten en het maximaal aantal elementen per lijst is gelimiteerd door het beschikbare geheugen.

Statistische functies

Statistische analyses in 1 of 2 variabelen.
10 regressiemodellen.
Met de applicatie Statistics with List Editor wordt de statistische functionaliteit uitgebreid met onder meer het genereren van toevalsgetallen, kansverdelingen, toetsen van hypothesen en betrouwbaarheidsintervallen.
Statistische plots
Maximaal 9 statistische plots: puntenwolk, xy-lijn, histogram, box-plot.

Catalogus
De catalogus bevat de syntax van ieder commando en functie.

Meeteenheden
Gebruiken van meeteenheden in vergelijkingen, symbolische berekeningen en omzettingen. Er is een keuze uit 100 eenheden (gegroepeerd in 28 klassen) en 20 constanten.

Programmeren
Met de programmeeropties kunnen nieuwe functies en menu's aangemaakt worden.

Geheugenmanagement
voor het creëren van folders voor applicaties en gegevens.

Karakterset van 255 symbolen
Griekse, systeem en intenationale karakters.

Tekst-, data- en matrixeditor

Binaire en Hexadecimale operaties en omzettingen

Bijgeleverde accessoires
4 AAA-batterijen, een kabel voor koppeling van 2 rekenmachines, een USB TI-GRAPH LINK voor aansluiting op een computer, een introductiegids, een produkt-CD met een digitale handleiding, programma-informatie, computersoftware en gratis applicaties met handleiding.

Voor de implementatie van de Voyage 200 in lesmateriaal is een gratis fontset beschikbaar.

  E-mailen naar een vriend     Afdrukken