|
De krachtigste grafische, numerieke rekenmachine voor wiskunde en natuurwetenschappen in het voortgezet onderwijs
|
|
De ideale machine voor docenten en leerlingen die optimaal gebruik willen maken van de rekenkracht, mogelijkheden tot persoonlijke instellingen en snelle verbinding met de computer.
Enkele pluspunten
|
| | 2,5 maal sneller dan de TI-83 Plus |
| | 9 maal meer geheugen dan de TI-83 Plus |
| | Ingebouwde USB-poort |
| | Verbeterd scherm (contrast) |
| | Interne klok |
| | Mooi en vooruitstrevend ontwerp |
| | Verwisselbare frontplaatjes |
|
NIEUW! Update van het TI-84 Plus besturingssysteem
|
| Deze nieuwste OS*-update bevat MathPrint™ – download gratis
|
| | Voer wiskundige symbolen, formules en gestapelde breuken exact in en bekijk ze zoals ze in boeken worden weergegeven
|
| | Scrol door de geschiedenis van berekeningen en roep invoer/uitvoer snel op
|
| | Rekenen met breuken met behulp van eenvoudig te gebruiken templates
|
| | Volg een functie met elke reeds aanwezige breuk (of met een door u gedefinieerde breuk) als de stapgrootte
|
| | Kies hoe u berekeningen op het scherm wilt zien: als decimale benaderingen of als breuken
|
| | Kies verschillende weergavemodi, zoals: n/d Un/d, Answer: AUTO DEC FRAC, GOTO FORMAT GRAPH: NO YES, STAT DIAGNOSTICS: OFF ON |
|
| * Update uw Catalogus Help a.u.b. naar versie 1.1 voor compatibiliteit met de update van het TI-84 Plus besturingssysteem, versie 2.53MP.
|
|
Geheugenruimte
32 KB RAM waarvan 24 KB RAM beschikbaar voor de gebruiker en 1,5 MB archiefgegeheugen (ROM). Flash
Dankzij de geavanceerde FLASH ROM-technologie beschikt u steeds over de laatste en beste software. U kunt, via een Link-kabel™, het besturingssysteem upgraden en bovendien nieuwe applicaties installeren.
|
|
Verbeterd hoogcontrastscherm
Zeer goed leesbaar scherm met 8 regels van 16 tekens, 64 x96 pixels. Gesplitst scherm Bekijk gelijktijdig de grafiek en een scherm met een lijst of tabel. De functies met betrekking tot inzoomen en grafisch analyseren blijven beschikbaar tijdens deze schermopdeling. Menu's
Pull-Down-menu's zorgen voor een eenvoudig gebruik van de functies waardoor het schermtoetsenbord overzichtelijk blijft. USB-poort
De ingebouwde USB-poort zorgt voor een nog betere en sneller comunicatie tussen de TI-84 Plus (Silver Edition) rekenmachines onderling en de TI-84 Plus Silver Edition en de computer. Bovendien kan met deze poort ook het leerlingenmodel, via een Presentation Link Adapter, gekoppeld worden aan een ViewScreen™ of TI-Presenter™. Compatibiliteit De TI-84 Plus Silver Edition heeft alle basisfuncties van de TI-83 (Plus). Al eerder gemaakt onderwijsmateriaal kan probleemloos verder gebruikt worden, inclusief gegevens en programma's. Input/Output-poort
Met een unit-to-unit-kabel kan de TI-84 Plus Silver Edition verbonden worden met de grafische rekenmachines TI-83, TI-83 Plus (Silver Edition), TI-84 Plus en de dataloggers CBL 2™, CBR™. Via deze poort kan de TI-84 Plus Silver Edition ook met een TI-GRAPH LINK™ (optioneel verkrijgbaar) verbonden worden met een computer. Projectiemogelijkheden Het docentenmodel van de TI-84 Plus Silver Edition (met ViewSreen™-aansluiting) kan aangesloten worden op een ViewSreen™ of een TI-presenter™ . Met een overheadprojector respectievelijk een TV of beamer kan zo het scherm van de rekenmachine geprojecteerd worden voor heel de klas. Ook kan de USB-poort gebruikt worden om via een Presentation Link Adapter zowel het leerlingenmodel als docentemodel te projecteren.
|
|