|
De ideale machine voor wiskunde en natuurwetenschappen in het voortgezet onderwijs
|
| Deze extra krachtige versie van de TI-83 Plus versterkt het succes in het secundair wiskunde- en natuurwetenschappenonderwijs dankzij de extra geheugenruimte (3x TI-83Plus) en een snellere processor (2,5 x TI-83 Plus). Deze draagbare grafische rekenmachine kan tot 30 applicaties bevatten en is voorgeladen met applicaties voor verschillende disciplines.
Enkele pluspunten
|
| | Ingebouwde USB-poort |
| | Verbeterd scherm (contrast) |
| | Interne klok |
| | Mooi en vooruitstrevend ontwerp |
|
NIEUW! Update van het TI-84 Plus besturingssysteem
|
| Deze nieuwste OS*-update bevat MathPrint™ – download gratis
|
| | Voer wiskundige symbolen, formules en gestapelde breuken exact in en bekijk ze zoals ze in boeken worden weergegeven
|
| | Scrol door de geschiedenis van berekeningen en roep invoer/uitvoer snel op
|
| | Rekenen met breuken met behulp van eenvoudig te gebruiken templates
|
| | Volg een functie met elke reeds aanwezige breuk (of met een door u gedefinieerde breuk) als de stapgrootte
|
| | Kies hoe u berekeningen op het scherm wilt zien: als decimale benaderingen of als breuken
|
| | Kies verschillende weergavemodi, zoals: n/d Un/d, Answer: AUTO DEC FRAC, GOTO FORMAT GRAPH: NO YES, STAT DIAGNOSTICS: OFF ON |
|
| * Update uw Catalogus Help a.u.b. naar versie 1.1 voor compatibiliteit met de update van het TI-84 Plus besturingssysteem, versie 2.53MP.
|
|
Geheugenruimte
32 KB RAM waarvan 24 KB RAM beschikbaar voor de gebruiker en 480 KB archiefgegeheugen (ROM). Flash
Dankzij de geavanceerde FLASH ROM-technologie beschikt u steeds over de laatste en beste software. U kunt, via een Link-kabel™, het besturingssysteem upgraden en bovendien nieuwe applicaties installeren. Verbeterd hoogcontrastscherm Zeer goed leesbaar scherm met 8 regels van 16 tekens, 64 x96 pixels. Gesplitst scherm
Bekijk gelijktijdig de grafiek en een scherm met een lijst of tabel. De functies met betrekking tot inzoomen en grafisch analyseren blijven beschikbaar tijdens deze schermopdeling. Menu's Pull-Down-menu's zorgen voor een eenvoudig gebruik van de functies waardoor het schermtoetsenbord overzichtelijk blijft. USB-poort
De ingebouwde USB-poort zorgt voor een nog betere en sneller comunicatie tussen de TI-84 Plus (Silver Edition) rekenmachines onderling en de TI-84 Plus en de computer. Bovendien kan met deze poort ook het leerlingenmodel, via een Presentation Link Adapter, gekoppeld worden aan een ViewScreen™ of TI-Presenter™. Compatibiliteit De TI-84 Plus heeft alle basisfuncties van de TI-83 (Plus). Al eerder gemaakt onderwijsmateriaal, inclusief gegevens en programma's, kan probleemloos uitgewisseld worden. Input/Output-poort
Met een unit-to-unit-kabel kan de TI-84 Plus verbonden worden met de grafische rekenmachines TI-83, TI-83 Plus (Silver Edition), TI-84 Plus Silver Edition en de dataloggers CBL 2™, CBR™. Via deze poort kan de TI-84 Plus ook via een TI-GRAPH LINK™ (optioneel verkrijgbaar) verbonden worden met een computer. Projectiemogelijkheden
Het docentenmodel van de TI-84 Plus (met ViewSreen™-aansluiting) kan aangesloten worden op een ViewSreen™ of een TI-presenter™. Met een overheadprojector respectievelijk een TV of beamer kan zo het scherm van de rekenmachine geprojecteerd worden voor heel de klas. Ook kan de USB-poort gebruikt worden om via een Presentation Link Adapter zowel het leerlingenmodel als docentemodel te projecteren.
|
|
|