TI-83 Plus


Productkenmerken
Dankzij de geavanceerde FLASH ROM-technologie beschikt u steeds over de laatste en beste TI-83 Plus-software. Afgezien van de basisfunctionaliteit kunt u, via een TI-GRAPH LINK™, de software en het TI-83 Plus-besturingssysteem upgraden en bovendien nieuwe applicaties installeren.

Geheugenruimte
32 KB RAM waarvan 24 KB RAM beschikbaar voor de gebruiker en 160 KB archiefgegeheugen (ROM).

Hoogcontrastscherm
Zeer goed leesbaar scherm met 8 regels van 16 tekens, 64 x96 pixels.

Gesplitst scherm
Bekijk gelijktijdig de grafiek en een scherm met een lijst of tabel. De functies met betrekking tot inzoomen en grafisch analyseren blijven beschikbaar tijdens deze schermopdeling.

Menu's
Pull-Down-menu's zorgen voor een eenvoudig gebruik van de functies waardoor het schermtoetsenbord overzichtelijk blijft.

Compatibiliteit
De TI-83 Plus heeft alle basisfuncties van de TI-83. Al eerder gemaakt onderwijsmateriaal, inclusief gegevens en programma's, kan probleemloos uitgewisseld worden.

Input/Output-poort
Met een unit-to-unit-kabel kan de TI-83 Plus verbonden worden met de grafische rekenmachines TI-83, TI-83 Plus Silver Edition, TI-84 Plus (Silver Edition) en de dataloggers CBL 2™, CBR™ en via een TI-GRAPH LINK™ (optioneel verkrijgbaar) met een computer.

Projectiemogelijkheden
Het docentenmodel van de TI-83 Plus (met ViewSreen™-aansluiting) kan aangesloten worden op een ViewSreen™ of een TI-presenter™. Met een overheadprojector respectievelijk een TV of beamer kan zo het scherm van de rekenmachine geprojecteerd worden voor heel de klas.

Basisfunctionaliteit
Reële getallen
Rekenen met een nauwkeurigheid van 14 cijfers of een benadering in wetenschappelijke notatie van 10 cijfers en een 2-cijferige exponent.

Rationale getallen
Exact rekenen met breuken met de Frac-functie.

Complexe getallen
Rekenen met complexe getallen in rechthoekige coördinaten of poolcoördinaten.

Functies
Maximaal 10 reële functies, 6 parametervergelijkingen, 6 polaire functies en 3 recursief gedefinieerde rijen kunnen opgeslagen, afgebeeld en geanalyseerd worden. Afhankelijk van de functiemode zijn grafische analyses van o.a. afgeleiden en integralen mogelijk. Er zijn 7 grafiekstijlen beschikbaar.

Tabellen
Genereer waardentabellen van functies om verschillende functies tegelijkertijd numeriek te analyseren.

Numerieke functies
De Solver biedt de mogelijkheid tot het numeriek oplossen van vergelijkingen. Van een reële functie kan de numerieke afgeleide en integraal berekend worden, als ook een minimum/maximum in een interval.

Matrices
Maximaal 10 matrices. De maximale grootte wordt alleen gelimiteerd door het beschikbare geheugen (ongeveer 50x50). Er zijn tal van matrixoperaties beschikbaar: van het berekenen van een determinant tot het herleiden naar een trapvorm.

Logische bewerkingen
De TI-83 Plus beschikt over de logische operatoren and, or, xor en not. Bovendien kunnen logische testen uitgevoerd worden met de gelijkheids- en ongelijkheidstekens. Hiermee kunt u stukgewijs gedefinieerde functies invoeren en simulaties van kansexperimenten uitvoeren.

Lijsten
Sla maximaal 999 elementen op per lijst. Het aantal lijsten is gelimiteerd door het beschikbare geheugen.

Geavanceerde statistische functies

Genereren van toevalsgetallen.
Statistische analyses in 1 of 2 variabelen.
Werken met kansverdelingen: Binomiaalverdeling, Poissonverdeling, Geometrische verdeling, Normaalverdeling, Student t-verdeling, 2-verdeling, F-verdeling.
10 regressiemodellen.
Toetsen van hypothesen.
Betrouwbaarheidsintervallen.
Statistische plots
Maximaal 3 statistische plots: puntenwolk, xy-lijn, histogram, box-plot, normaalverdelingsplot.

Geavanceerde financiële functies
De applicatie Finance berekent o.a. interesten, nominale en effectieve rentepercentages, betalingstermijnen, toekomstige waarden, afschrijvingsschema's en annuïteiten.

Programmeren
Met de programmeertaal TI Basic kunt u zelf de functionaliteit van de rekenmachine uitbreiden.

  E-mailen naar een vriend     Afdrukken