Bij de eerste versie van SmartView moesten de toetsen van de virtuele rekenmachine bediend worden met de muis. Nu kan met behulp van een grafische rekenmachine TI-84 Plus (of Silver Edition) en een USB kabel vanaf de rekenmachine in de hand, de machine op het beeldscherm worden bediend! U kunt desgewenst in de winkel een standaard USB kabel van grotere lengte kopen (1.25M) zodat u meer ruimte heeft om u zich te bewegen.
Nu ook videometen met TI-SmartView mogelijk bij exacte vakken!!
Deze nieuwe mogelijkheden zijn voor de exacte vakken spectaculair. U kunt nu de voordelen van de grafische rekenmachine combineren met de voordelen van het gebruik van de computer.
Voordelen van meten met de grafische rekenmachine TI-84 Plus zijn:
- Bij TI Navigator kunt u alle meetgegevens van een experiment in één handeling draadloos naar alle rekenmachines sturen! Bijvoorbeeld bij een demonstratie van een experiment in de klas, waarna de leerlingen er zelf verder mee aan de slag kunnen gaan. Ook terugkoppeling van het werk van de leerlingen in de les is met TI-Navigator mogelijk. Zie ook www.education.ti.com/navigator.
- Er zijn geen 20-30 pc’s nodig. Het daadwerkelijk in de klas meten bij experimenten wordt een stuk eenvoudiger.
TI-Smartview draait op:
Windows® 98 SE, 2000 Professional or
XP Home and XP Professional
Mac® OS 10.3 and newer
Browser support:
IE 5.0 and newer
Netscape® 5.0 and newer
Firefox™ 1.0 and Safari™
Andere vereisten:
CD Rom drive
500 MHz (900 MHz for data collection)
256 MB RAM, 65 MB Free
|