Met het TI-Nspire CX™ dockingstation kunt u de rekenmachines efficiënt en doeltreffend beheren*. Op deze manier kunnen besturingssystemen snel en gemakkelijk de worden ge-update en kunt u lessen met één handeling naar de klas verzenden. Een bijzonder veelzijdig systeem, dat de verbinding verzorgt met TI-Nspire™ CX- en TI-Nspire™ CX CAS-rekenmachines in de klas. Het dockingsysteem bevat een handige slede om de machines te bewaren en op te laden.
* U heeft hiervoor wel de TI-Nspire™ Docentensofwtare nodig.
Gemakkelijk Het TI-Nspire™ CX dockingstation is ontwikkeld voor gebruik met alle TI-Nspire™ CX- en TI-Nspire™ CX CAS-rekenmachines. Met dit systeem kunt u TI-Nspire™ rekenmachines die in de klas worden gebruikt gemakkelijk bewaren en opladen. Het enige wat u hoeft te doen is de rekenmachines rechtstreeks in het dockingstation te plaatsen (geschikt voor 10 apparaten). U kunt de batterijstatus van de afzonderlijke rekenmachines in de gaten houden via de led's op de docking stations, zodat u in één oogopslag kunt zien wanneer ze volledig geladen zijn.
Nu kunt u snel en efficiënt TI-Nspire™ documenten versturen door klasse-activiteiten en huiswerk elektronisch naar meerdere rekenmachines van leerlingen tegelijk te verzenden. Op deze manier bespaart u enorm veel tijd en waarborgt u de consistentie op alle rekenmachines in de klas. Tevens kunt u de besturingssystemen van de rekenmachines bijwerken door het docking station aan de TI-Nspire™ docentensoftware te koppelen, zodat de nieuwste OS-update bestanden snel op meerdere rekenmachines tegelijk kunnen worden gezet. De software houdt tevens de OS-versie van elke machine bij en geeft aan welke machines moeten worden bijgewerkt.
|