TI-Nspire™ CX CAS Handheld en leerlingensoftware


Productkenmerken
link
 

Visualiseren. 
  • Via speciale apps:de apps Graphs & Geometry zijn speciaal ontwikkeld voor situaties waarin een grafische rekenmachine nodig is. Daar alle TI-Nspire apps aan elkaar zijn gekoppeld, wordt elke grafische of numerieke wijziging automatisch bijgewerkt in de andere apps, zoals bijvoorbeeld List & Spreadsheet.
  • Full-color: kleurgecodeerde vergelijkingen, objecten, punten en lijnen op het full-color backlit display. Maak op het kleurenscherm sterkere verbindingen tussen de verschillende wiskundige representaties zoals vergelijkingen, grafieken en geometrische representaties.
Verkennen
  • Met ingebouwd CAS (Computer Algebra System): maakt het eenvoudiger symbolische algebra en symbolische calculus te verkennen, naast standaard numerieke berekeningen..
  • Gebruik uw eigen afbeeldingen: importeer foto's die u heeft genomen of beelden die u uit een online gallery heeft gedownload. Leg hier grafieken, geplotte punten, regressies en andere wiskundige eigenschappen overheen om koppeling met de werkelijkheid te maken.
    Gebruik de kracht van TI-Nspire: visualiseer wiskundige en natuurwetenschappelijke concepten met geïntegreerde afbeeldingen in uw TI-Nspire documenten in uw opdracht of verslag.
  • Ga verder dan het registreren van gegevens tijdens natuurkunde - namelijk met het verkennen, analyseren en maken van rapporten met de app Vernier DataQuest.
Gemak.
  • Werk in stijl: de gestroomlijnde TI-Nspire CX CAS handheld is tot op heden ons dunste en lichtste model TI grafische rekenmachine met intuïtief gebruik.
  • Groot in geheugen:110 MB opslagruimte voor een groot volume aan beelden en documenten, uiteraard eenvoudig te beheren.
  • Plezierig in gebruik: intuïtief te gebruiken handheld en softwaremenu's. Gebruik het touchpad voor eenvoudige bediening van de handheld en open het "kladblok" om een snelle berekening of grafiek te maken.
  • Eenvoudig beheer van de levensduur van de batterij: de ingebouwde oplaadbare batterij kan op verschillende manieren worden opgeladen: met een USB-kabel die is aangesloten op uw computer, het TI-Nspire dockingstation voor het klaslokaal of een adapter.

Leer en werk met uw handheld waar u maar wilt Uw TI-Nspire CX CAS handheld wordt met een extra product geleverd - de TI-Nspire CAS leerlingensoftware. Schaf uw bundel aan bij deze verkooppunten. Omdat u een handheld en computersoftware (voor pc en Mac) aanschaft, kunt u overal aan uw wiskunde en exacte vakken werken. De bestanden die u maakt kunnen worden opgeslagen en gesynchroniseerd tussen de TI-Nspire CX CAS handheld en de TI-Nspire CAS leerlingensoftware op uw computer. Hierdoor kunt u uw opdrachten overal starten en afronden - in het klaslokaal, onderweg of thuis.

Gebruik tijdens examen
De TI-Nspire CX handheld mag naar verwachting* tijdens het Centraal Eindexamen Havo en VWO worden gebruikt.
* het CvE bekijkt de CX op dit moment maar verwacht geen problemen, let op Mededelingen CvE juni 2011.

Tevens toegestaan dan wel voorgeschreven bij de examens op de Europese Scholen (EE) en op de IB® examens.

Europese Scholen (Ecoles Europeennes, EE) zijn scholen, verbonden aan de Europese Commisie, Parlement en alle hieraan gelieerde organen en instituten . Een diploma op deze school geeft toegang tot alle universiteiten in de landen van de Europese Gemeenschap. Bezoek www.eursc.eu.

IB® is een handelsmerk van de International Baccalaureate Organization. Geen van hen was betrokken bij de productie van deze producten, noch ondersteunen zij deze producten. Beleid is onderhevig aan wijzigingen. Bezoek www.ibo.org.

 
  E-mailen naar een vriend     Afdrukken
KOMT SPOEDIG