TI-Nspire™ CAS-rekenmachine met Touchpad


Productkenmerken
Ga verder dan de mogelijkheden van grafische rekenmachines. Veel verder.

De  nieuwe TI-Nspire™ technologie is zowel voor de  rekenmachine en als software voor de computer beschikbaar. Zij is geschikt voor verschillende individuele manieren van leren. Leerlingen kunnen daardoor wiskundige relaties en verbanden veel sneller en gemakkelijker waarnemen.
Lesmateriaal kan worden gepresenteerd en onderzocht naar de voorkeur van de individuele leerling. Formules, tabellen, en visuele presentaties kunnen individueel of tegelijk met de hele klas worden bekeken en kunnen tevens dynamisch aan elkaar worden verbonden.

Met TI-Nspire CAS technologie kunnen leerlingen:

Aanraken – Het nieuwe easy-glide touchpad werkt als een computer. Navigeren wordt makkelijker en u kunt tevens objecten manipuleren.
Afbeelden – Met het nieuwe Rekenkladblok op het verbeterde hoofdscherm kunt u snel berekeningen maken en grafieken tekenen zonder uw werk op te slaan.
Pakken - De pak-en-verplaats-functies geven u de mogelijkheid om wiskundige concepten naadloos te onderzoeken.
Zien – Met meerdere representaties kunt u tot wel vier representaties van een wiskundige opgave tegelijk manipuleren en bekijken. 
Downloaden – De verpakkingen in de winkel zijn inclusief de leerlingensoftware. 
Voorbereiden – Met de ingebouwde Druk-om-te-testen-functie kunt u rekenmachines instellen voor toetsen, door specifieke functies die niet toegestaan zijn te blokkeren.
Delen – De leerlingensoftware voor de rekenmachine en personal computer is hetzelfde. Dus kunt u deze in combinatie met elkaar of apart gebruiken.
Projecteren - Projecteer een volledige interactieve rekenmachine naast een groot rekenmachinescherm om concepten aan uw leerlingen te demonstreren met behulp van de TI-Nspire Docentensoftware.  
Opladen – Hoewel er vier AAA-batterijen zijn bijgeleverd, kunt u er ook voor kiezen om de oplaadbare batterij voor een langere gebruiksduur aan te schaffen. Deze kan eenvoudig worden opgeladen met een wandadapter of u kunt een USB-kabel gebruiken.
CAS gedefinieerd
CAS-functionaliteit is niet toegestaan door de CvE (voorheen Cevo) op het centraal schriftelijk eindexamen havo en vwo wiskunde. Het is echter zeer geschikt voor onderwerpen bij wiskunde D of  voor uzelf, als hulpmiddel.

Met CAS kunt u:
•  Numerieke, exacte en symbolische berekeningen uitvoeren
• Vergelijkingen ontbinden, machtsverheffen, en vergelijkingen oplossen
• Wiskundig rijke lessen ontwerpen, en in minder tijd geven.

CAS staat voor "Computer Algebra Systeem" en is specifieke software functionaliteit die via een computer of een grafische rekenmachine werkt. Een grafische rekenmachine die CAS gebruikt heeft de mogelijkheid om symbolische algebra formules te evalueren en te vergemakkelijken. Het kan ook gebruikt worden om numerieke problemen op te lossen en complexe variabelen te berekenen.

CAS helpt leerlingen om de juiste stappen te ontdekken en uit te proberen. CAS kan gebuikt worden als een real-time response middel om de aanwezige kennis te testen.

Computer Algebra Systeem (CAS) kan opgenomen worden in de klas als een technologisch hulpmiddel waardoor leerlingen in staat zijn algebra concepten beter te kunnen begrijpen.

 

 Meer weten over TI-Nspire Learning Technology zonder Computer Algebra System (CAS)
 inschrijfformulier
De nieuwste release van TI-Nspire is nu verkrijgbaar.
 TI-Nspire CAS Operating System Software
  E-mailen naar een vriend     Afdrukken