TI-Nspire™ met TouchPad


Productkenmerken
Ga verder dan de mogelijkheden van grafische rekenmachines. Veel verder.
 

TI-Nspire™  is ontwikkeld voor het huidige onderwijs. TI-Nspire™  is gemaakt voor de leerling, de docent en de school van vandaag. Zelfstandig of klassikaal leren, frontaal of zelfontdekkend onderwijzen, boek of ELO gebruiken, krijtbord of digibord inzetten, thuis of op school werken; het kan allemaal. TI-Nspire™  is door het College voor Examens goedgekeurd voor gebruik tijdens examens HAVO en VWO.

TI-Nspire™ sluit sterk aan bij de belevingswereld van de leerling: Werken met documenten, uitwisselen van gegevens, menugestuurd en interactief.

En, niet last-but-not-least, TI-Nspire™  maakt de verbanden inzichtelijk door beweging te brengen in de informatie. Raaklijnen bewegen langs een grafiek? Valbewegingen nabootsen? Spreadsheets doorrekenen? Berekeningen bij veranderende parameters aanpassen? Meten in of buiten de school? Het gaat allemaal met TI-Nspire™.

Met TI-Nspire™ kan de leerling:
- Zelf ontdekken
- Eigen antwoorden controleren
- In eigen tempo werken
- Wiskundige notatie gebruiken

Met TI-Nspire™ kan de docent:
- Zelf de werkvorm kiezen
- Dynamiek toevoegen aan het krijtbord
- Interactie toevoegen aan het digibord

Met TI-Nspire kan de school:
- Laten zien dat zij streeft naar inspirerend onderwijs
- Een volgende stap maken in kwaliteitsverbetering

Bijzonderheden van TI-Nspire™
TI-Npire biedt vele mogelijkheden om gelijktijdig verschillende representaties van verbanden te laten zien. Denk aan formule, grafiek, representatie in woorden en een tabel. Wanneer in één van de representaties een wijziging wordt aangebracht, veranderen de overige mee.
De TI-Nspire handheld is uitgevoerd met een Touchpad. De bediening is vergelijkbaar met die van een laptop en een mobiele telefoon: Objecten zoals grafieken kunnen worden versleept en eigenschappen ervan kunnen worden aangepast.
Naast de mogelijkheid om rekenmachine en grafiek op te nemen in een document, is ook voorzien in een Rekenkladblok, een mogelijkheid om snel berekeningen te maken en/of grafieken te analyseren.
TI-Nspire™ kan in de examenstand worden gezet. De documenten van de leerling zijn dan niet meer toegankelijk, maar kunnen na het examen op een slimme manier worden teruggehaald.
Documenten met lesmateriaal kunnen worden aangemaakt, opgeslagen en gedeeld. Aanmaken kan op handheld of PC, delen kan via USB of draadloos (TI-Navigator™), opslaan kan op handheld, ELO, PC, website of waar dan ook.
Bij de TI-Nspire™ handhelds wordt de volledig werkende leerlingversie van de software meegeleverd. De leerling kan deze thuis installeren en er daarmee mee oefenen. De handheld hoeft niet eens mee naar huis!
De docentenversie van de software is geschikt om lesmateriaal te downloaden van internet, documenten naar machines van leerlingen te sturen en demonstraties op het digibord te verzorgen.
Voor de TI-Nspire™ handheld (de zwarte uitvoering) is een oplaadbare batterij verkrijgbaar. Deze kan eenvoudig worden opgeladen via een USB-voeding of door de handheld via een USB-kabel aan een PC aan de sluiten.
Verwisselbaar toetsenbord: Met een TI-84 Plus toetsenbord kunt u uw TI-Nspire-rekenmachine als een TI-84 Plus gebruiken. De TI-84 Plus toetsenborden zijn apart verkrijgbaar.
  E-mailen naar een vriend     Afdrukken