Cabri™ Jr. App


Productkenmerken
Zoals bekend is Cabri Geometry II een dynamisch meetkundeprogramma onder Windows (en voor Mac). Reeds eerder waren er Cabri-versies geïmplementeerd op de TI-92, TI-92Plus, TI-89 en de Voyage™ 200. Nu is het dan ook zover voor de TI-83 Plus (Silver Edition), en nog wel als gratis applicatie: Cabri Junior.

We waren in de gelegenheid een bèta-versie van Cabri Junior. te bekijken. En… het ziet er goed uit. Natuurlijk is het zo, dat hoe kleiner de machine (zeg het beschikbare geheugen), des te kleiner de applicaties zullen uitvallen. Niet alle extra geheugenruimte mag immers in beslag genomen worden door één enkele applicatie. Wel, CabriLog, de 'fabrikant' van Cabri Geometry en Cabri Jr., is erin geslaagd de basisfuncties van Cabri Geometry in Cabri Jr. te handhaven: de duidelijke menustructuur en verder toch ook de manier waarop objecten op het relatief kleine scherm kunnen worden getekend en verplaatst (er zijn immers alleen cursortoetsen beschikbaar). Wat niet ongenoemd mag worden is de snelheid en de fraaie weergave van figuren en teksten op het scherm.

We mogen hier toch wel spreken van een zeer geslaagde applicatie voor de TI-83 Plus (Silver Edition) en de TI-84 Plus (Silver Edition). Zeker ook, omdat het mogelijk is een figuur, gemaakt in Cabri Jr.., over te brengen naar de nieuwe versie van Cabri: Cabri Geometry II Plus. En dat kan ook omgekeerd. Vanzelfsprekend blijven alleen de constructies over die gebruik maken van functies die ook in Cabri Jr. voorkomen.

Het meetkundeonderwijs staat in Nederland, in ieder geval in de bovenbouw, enigszins onder druk. Wellicht dat Cabri Jr. ertoe zal bijdragen dat het onderwijs in de onderbouw een blijvend dynamisch karakter krijgt.

  E-mailen naar een vriend     Afdrukken
DOWNLOADEN
   
Deze toepassing is compatibel met de volgende rekenmachines: