Nascholingscursus economische modellen

Nu extra interessant met ‘Press to Test’,  de methode om het geheugen van de grafische rekenmachine te blokkeren om fraude te voorkomen!

Voor wie:
Docenten Economie en andere geïnteresseerden. Om de cursus voor iedereen toegankelijk te maken, zijn er leenmachines aanwezig voor docenten die op school met een ander merk rekenmachine werken. Tijdens de cursus wordt gewerkt met de TI-84 Plus van Texas Instruments.

Wat: In deze cursus worden kant en klare economische modellen voor de GR aangeboden en behandeld. In het hier getoonde voorbeeld geven we u een idee wat er bijvoorbeeld met een model gedaan wordt.

Doelen:

Als docent leert u gericht omgaan met uw grafische rekenmachine.
Complete modellen met alle instellingen krijgt u aangeboden, zodat u niet zelf meer van alles hoeft uit te vinden.
Leren opstellen en/of aanpassen van de modellen.
Verzamelen van manieren om de modellen in en/of buiten de lessen te gebruiken ter ondersteuning van de economielessen.
Hulpmiddel voor leerlingen om inzicht te krijgen in economische processen.
Waar: op het ogenblik zijn er geen cursussen ivm de zomerperiode.

Utrecht

Eindhoven

Heerlen

Tijdstip: 10.00 - 16.30 uur
Kosten: 190 euro pp. Kosten kunnen betaald worden door uw school uit het nascholings- en professionaliseringsbudget.

Een lunch is inbegrepen in de kosten, alsmede het cursusmateriaal.

De resultaten van de discussie over het gebruik (manier van inzet) in/bij de les, worden na bewerking toegezonden aan alle deelnemers.

Aanmelden: Invullen aanmeldingsformulier en voor .......... opsturen.

Plaatsing op volgorde van aanmelding.

Bij verhindering kan een collega de cursus volgen.

De cursus wordt in samenwerking met Texas Instruments gegeven door LOTS Consultancy.

Voor verder informatie: info@lots.nu  of dijoost@xs4all.nl


Aanmeldingsformulier


 
  E-mailen naar een vriend     Afdrukken