|
Tot ons actuele productengamma behoren de volgende grafische en symbolische rekenmachines: TI-89 Titanium en de Voyage 200. De TI-89 Titanium zal de TI-89 vervangen maar we blijven de TI-89 ondersteunen.
Beide hierboven vermelde grafische en symbolische rekenmachines hebben dezelfde basisfunctionaliteit en zijn naast mekaar te gebruiken in de klas. Gegevens en programma's kunnen onderling uitgewisseld worden.
De verschillen:
| TI-89 |
TI-89 Titanium |
Voyage™ 200 |
RAM: 188 KB
FLASH-ROM: 702 KB |
RAM: 188 KB
FLASH-ROM: 2,7 MB |
RAM: 188 KB
FLASH-ROM: 2,7 MB |
| 12-16 MHz* |
12-16 MHz* |
12-16 MHz* |
| Schermresolutie: 100 x 160 |
Schermresolutie: |
Schermresolutie:128 x 240 |
| Communicatie met TI-GRAPH LINK™ via unit-to-unit-poort (De TI-89 is uit productie) |
Communicatie met USB-kabel via ingebouwde USB-poort (meegeleverd) |
Communicatie met TI-GRAPH LINK™ via unit-to-unit-poort (meegeleverd) |
| - |
Interne klok |
Interne klok |
| - |
Icon-gestuurd bureaublad |
Icon-gestuurd bureaublad |
| - |
- |
QWERTY-toetsenbord |
| - |
- |
Cabri® Geometry |
* Afhankelijk van de toestand van de batterij. |
 |
| Er zijn vele links te noemen naar webistes die met TI-technologie te maken hebben. We hebben ene selectie gemaakt van de meest interessante links:
|
| | cursus TIBASIC een vlijtige leerling heeft als profielwerkstuk een cursus TIBASIC voor de TI-83 of -84 Plus gescreven, met 10 lessen, screenshots en oefenopgaven. Totaal bestanden in de map bedraagt 1,5 MB. |
| | TI-73 lesmateriaal VMBO In samenwerking met het Freudenthal Instituut is op een aantal VMBO scholen met de TI-73 Explorer gewerkt, een grafische rekenmachine die geschikt is voor het VMBO. U kunt daar lesmateriaal vinden voor diverse leerjaren en niveaus, en zo uitvinden wat de toegevoegde waarde van het gebruik van de TI-73 is. |