Tot ons actuele productengamma behoren de volgende grafische rekenmachines: TI-83 Plus, TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition. De TI-84 Plus Silver Edition zal de TI-83 Plus Silver Edition vervangen maar we blijven de TI-83 Plus Silver Edition ondersteunen.
Alle hierboven vermelde grafische rekenmachines hebben dezelfde basisfunctionaliteit en zijn perfect naast mekaar te gebruiken in de klas. Gegevens en programma's kunnen onderling uitgewisseld worden.
De verschillen:
| TI-83 Plus | TI-84 Plus | TI-84 Plus Silver Edition | RAM: 32 KB FLASH-ROM: 160 KB Tot 10 applicaties | RAM: 32 KB FLASH-ROM: 480 KB Tot 30 applicaties | RAM: 32 KB FLASH-ROM: 1,5 MB Tot 94 applicaties | | 4 voorgeladen applicaties | 11 voorgeladen applicaties, inclusief Cabri® Junior | 11 voorgeladen applicaties, inclusief Cabri® Junior | | 6 MHz | 15 MHz | 15 MHz | | Communicatie via TI-GRAPH LINK™ en unit-to-unit-poort (optioneel verkrijgbaar) | Communicatie via USB-kabel en ingebouwde USB-poort (meegeleverd) | Communicatie via USB-kabel en ingebouwde USB-poort (meegeleverd) | | - | Interne klok | Interne klok | | - | Verbeterd scherm (contrast) | Verbeterd scherm (contrast) | | Docentenmodel aansluitbaar op 83-ViewScreen™ | Docenten- en studentenmodel (via adaptor) aansluitbaar op 83-ViewScreen | Docenten- en studentenmodel (via adaptor) aansluitbaar op 83-ViewScreen | | - | - | Verwisselbare frontplaatjes | |