FAQs


Hoe installleer ik applicaties op mijn grafische rekenmachine?

Hiervoor heeft u je een TI-GRAPH LINK™-kabel of een USB-kabel (afhankelijk van je grafische rekenmachine) nodig en de software TI Connect. Indien u een TI-84 Plus (Silver Edition), een TI-89 Titanium of een Voyage 200 aankoopt, wordt de linkkabel meegeleverd.
TI Connect™ kunt u gratis downloaden of installeren vanaf de meegeleverde CD.

Downloaden van applicaties
Het downloaden van applicaties kan via de TI-webstore:

  • Klik op 'Flash Software' in het menu links op het scherm.
  • Selecteer de rekenmachine waarvoor u applicaties wil downloaden.
  • Er verschijnt een lijst met applicaties voor de gekozen rekenmachine, sommige zijn gratis en andere kunt u kopen.
  • Selecteer de gewenste applicatie, eerst betalen indien nodig, en download de applicatie naar uw computer. De nodige instructies worden aangeven.

Ook kunt u de gewenste applicaties downloaden via education.ti.com: kies voor products, selecteer uw grafische rekenmachine en klik op apps. De eerste keer als u een TI-applicatie wil online downloaden, moet u zich eerst registreren.

Docenten kunnen zich als VIP registreren om zo bijna alle TI-applicaties gratis te downloaden!

Installeren van een applicatie

  • Verbind de rekenmachine met de computer d.m.v. een TI-GRAPH LINK of een USB-kabel.
  • Start TI Connect en klik op 'DeviceExplorer'.
  • De rekenmachine wordt automatisch gedetecteerd en de inhoud ervan weergegeven.
  • Sleep de gedownloade applicatie naar het DeviceExplorer-venster.
  • De applicatie wordt automatisch op de rekenmachine geïnstalleerd.
  • Maar het kan ook als volgt, na installatie van TI Connect. Klik met de rechtermuisknop op de gedownloade applicatie. Selecteer in het pop-up-venster de optie 'Send To TI Device' en volg verdere instructies. Tot en met versie 1.3 kies voor 'SEND TO' en vervolgens 'Connected TI Device.' Kies voor Archive en de applicatie wordt automatisch geïnstalleerd op uw grafische rekenmachine!
 
  E-mailen naar een vriend     Afdrukken