TI InterActive!™


Resumen de los beneficios

TI InterActive! le ofrece extensa funcionalidad, lo que lo convierte en la solución ideal de tecnología educacional para profesores y estudiantes.

El Profesor puede utilizar TI InterActive! para crear sus lecciones, tareas, pruebas, ejercicios, y más. Su capacidad de conectividad con el Internet le facilita al profesor utilizar información actualizada del mundo real para ilustrar y enseñar conceptos importantes a sus estudiantes.

TI InterActive! Ayuda a los estudiantes a explorar las matemáticas y las ciencias en el salón de clases, en casa, o en un extenso medio ambiente de aprendizaje. Los estudiantes lo pueden usar para preparar sus tareas de forma fácil y atractiva, incluyendo reportes de experimentaciones llenos de informaciones prácticas y con ejemplos que refuercen los conceptos.

Aproveche su TI-Interactive inmediatamente
Si usted sabe utilizar una computadora con el sistema Windows entonces puede utilizar el TI InterActive!, porque su configuración es estándar de Windows, lo hace familiar a muchos usuarios de computadoras.
Transforme Funciones y Datos a Gráficas
La visualización tomará vida cuando use TI InterActive! para graficar funciones rectangulares, paramétricas y polares. Es fácil graficar datos provenientes del Internet o recolectados por los dispositivos recolectores de datos de Texas Instruments, analizar gráficas, encontrar integrales, derivadas, mínimos, máximos, ceros, e intersecciones. Además, puede hacer zoom, rastrear, poner anotaciones, y cambiar los atributos de las gráficas cambiando el color y el grosor de la línea, y hasta ponerle movimiento. TI InterActive! ¡Ofrece todo lo que usted necesita para que sus gráficas cobren vida!
Matemática viva
Mucho más que cálculos hechos con papel y lápiz, las excitantes e interactivas gráficas llaman la atención de más estudiantes. Usando la paleta matemática para introducir exponentes, raíces, fracciones, y símbolos matemáticos se atraen a más estudiantes, haciéndoles más fácil la comprensión de conceptos importantes. TI InterActive! también tiene un Sistema de Cálculo Algebraico (Computer Algebra System, CAS) que le permite realizar cálculos simbólicos.
Procesador de Palabras
TI InterActive! tiene un procesador de palabras integrado que hace divertida y rápida la preparación de tareas y de atractivos reportes de laboratorio. Puede abrir archivos de texto, HTML y RTF. Ahora, hasta puede hacer que sus presentaciones cobren vida añadiendo archivos gráficos con formatos JPEG, BMP, GIF, audio......y hasta video clips.
Del Internet a TI InterActive!
Si usted tiene conexión a la red, el poder del Internet está al alcance de su mouse. Utilice el navegador de Internet de TI InterActive! para obtener los recursos de matemáticas y ciencias en línea. Cómo esta característica ya viene incorporada en el software, éste ha sido diseñado para ofrecer muchas otras ventajas.

Haga que el aprendizaje cobre vida. Puede bajar directamente al editor de datos de TI InterActive!, datos del mundo real de cualquier lugar del Internet y utilizarlos para explicar, explorar y entender los conceptos de matemáticas que se aplican a la vida cotidiana.

Lo que antes se tomaba horas, ahora solamente toma minutos. Texas Instrumentos recomienda sitios en la red para ayudarle en su comienzo. TI InterActive! también es compatible con los paquetes de correo electrónico más comunes, de esta forma es fácil compartir documentos, información y notas con sus colegas y sus estudiantes.
Evalúe datos en hojas electrónicas
Hojas electrónicas generadas por su computadora son ideales para manejar grandes cantidades de información, por esta razón, el editor de datos de TI InterActive! es compatible con EXCEL, para tomar ventaja de grandes conjuntos de datos y de la manipulación lógica de cada registro. Obtenga datos de cualquier lugar, incluyendo archivos existentes de Excel, o páginas del Internet, y úselos para crear gráficas, escribir ecuaciones, e ilustrar conceptos.
Software y manual disponibles solo en inglés.

Conéctese con sus herramientas favoritas en el salón de clases
TI InterActive! es una poderosa herramienta por sí sola, pero, si usted ya posee una calculadora graficadora TI-83 o TI-83 Plus, un Calculator-Based Laboratory (CBL), un Calculator-Based Ranger (CBR), y un cable TI-GRAPH LINK (se adquiere por separado), entonces usted ya tiene un laboratorio completo para muchas aplicaciones de matemáticas y ciencias. La flexibilidad de TI InterActive! lo impresionará. Es verdaderamente la completa solución de tecnología educacional.

Requerimientos del Sistema
Compatible con IBM®, PC o similar (procesador de 486 o más); CD-ROM, aproximadamente 20MB de espacio en el disco duro; y Windows 95, 98, NT®. Se require un cable TI-GRAPH LINK para conectarse a una TI-83 Plus, a un CBL o a un CBR
  Envíe la página a un amigo     Imprimir esta página