Kit de conectividad USB de TI


Resumen de los beneficios
Expande el potencial de tu calculadora, conéctate!
Toma ventaja de la solución de conectividad del software TI Connect™ y el cable TI Connectivity.  Ambos. Tanto el software como el cable son compatibles con tu computadora, con tu calculadora TI, con los dispositivos de recolección de datos  y los software de matemáticas como: TI-InterActive!™ y Derive™.
Cables de conectividad TI
Los cables de conectividad TI funcionan con el software TI Connect™ o con el software de TI-GRAPH LINK  para conectar la calculadora TI con su computadora.

El software  TI-GRAPH LINK para Windows® también te permite conectar tu calculadora TI a la computadora, pero recomendamos que solo se use cuando tenga una calculadora TI-82 o TI-85 o si le gustaría editar programas para su calculadora.

Cable TI  USB de conectividad estándar  Mini-A a Mini-B para Windows®/Mac®
El Cable TI USB de conectividad estándar Mini-A a Mini-B para Windows®/Mac® y el software TI Connect™ son compatibles  con las calculadoras: TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition y TI-89 Titanium.

El Cable TI  USB de conectividad estándar   Mini-A a Mini-B para Windows®/Mac® no funciona con ninguna versión del software TI-GRAPH LINK, por favor use el software TI Connect™ si utiliza este cable.  Le recomendamos que instale la ultima versión del software TI Connect™ para conectar su calculadora TI a su computadora.

Los software TI Connect para Macintosh OS® 9 y TI Connect para Macintosh OS® X 10.x requieren distintos cables de conexión. TI Connect para Macintosh OS 9 no es compatible con el cable  TI El Cable TI  USB de conectividad estándar   Mini-A a Mini-B  para conexión directa USB.

 Cable TI  USB de conectividad estándar  Mini-A a Mini-B para Windows®/Mac®
Cable TI  USB de conectividad para Windows® /Mac® (plateado/silver)
Nota Importante:
Instale el software TI Connect™ antes de conectar su cable de conectividad USB.

El Cable TI  USB de conectividad para Windows® /Mac® (silver) y el software TI Connect™ son compatibles con las calculadoras: TI-73 Explorer™, TI-83, TI-83 Plus, TI-83 Plus Silver Edition, TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition, TI-86, TI-89, TI-89 Titanium, TI-92, TI-92 Plus, y Voyage™ 200.
El Cable TI  USB de conectividad para Windows® /Mac®  y el software  TI Connect™ no son compatibles con las calculadoras TI-82 or TI-85. Por favor use el cable serial ( negro o gris) y el software TI-GRAPH LINK para conectar estas calculadoras  a su computadora.

Le recomendamos que instale la ultima versión del software TI Connect™ para conectar su calculadora TI a su computadora.

 Cable TI  USB de conectividad para Windows® /Mac® (plateado/silver)

 

Cable TI  de conectividad en serie para  Windows® (negro)
El cable TI  de conectividad en serie para  Windows® y el software TI Connect™ son compatibles con las calculadoras: TI-73 Explorer, TI-83, TI-83 Plus, TI-83 Plus Silver Edition, TI-89, TI-92, TI-92 Plus, and Voyage 200.

El cable TI  de conectividad en serie para  Windows® y el software TI-GRAPH LINK son compatibles con las calculadoras: TI-73 Explorer, TI-82, TI-83, TI-83 Plus, TI-83 Plus Silver Edition, TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition, TI-85, TI-86, TI-89, TI-89 Titanium, TI-92, and TI-92 Plus.

 Cable TI  de conectividad en serie para  Windows® (negro)
Cable TI  de conectividad en serie para  Windows®/Mac® (gris)
Si utiliza Windows®:

Cable TI  de conectividad en serie para  Windows®/Mac® y el software TI Connect™ son compatibles con las calculadoras: TI-73 Explorer, TI-83, TI-83 Plus, TI-83 Plus Silver Edition, TI-89, TI-92, TI-92 Plus, and Voyage 200.

Cable TI  de conectividad en serie para  Windows®/Mac® y el software TI-GRAPH LINK son compatibles con las calculadoras: TI-73 Explorer, TI-82, TI-83, TI-83 Plus, TI-83 Plus Silver Edition, TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition, TI-85, TI-86, TI-89, TI-89 Titanium, TI-92 y TI-92 Plus.
Si utiliza Mac®:

El software TI-GRAPH LINK para Mac® ha sido reemplazado por el software TI Connect™. Le recomendamos que instale el software TI Connect y lo utilice para conectar su computadora a su calculadora TI.
Cable TI  de conectividad en serie para  Windows®/Mac® y el software TI Connect™ son compatibles con las calculadoras: TI-73 Explorer, TI-82, TI-83, TI-83 Plus, TI-83 Plus Silver Edition, TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition, TI-85, TI-86, TI-89, TI-84 Titanium, TI-92, TI-92 Plus y Voyage 200.

El software TI Connect™ para Macintosh OS® 9 y  TI Connect™para Macintosh OS® X 10.x requieren diferentes cables. TI Connect para  Macintosh OS X no es compatible con el Cable TI  de conectividad en serie ( gris).
 Cable TI  de conectividad en serie para  Windows®/Mac® (gris)
  Envíe la página a un amigo     Imprimir esta página