TI-84 Plus Silver Edition


Resumen de los beneficios
Las calculadoras graficadoras de la familia 84 cuentan con un amplio rango de modalidades que permiten incrementar el rendimiento del estudiante en matemáticas y ciencias.
Las calculadoras de la familia TI-84 Plus incorporan la tecnología en el salón de clases en la educación secundaria, media y bachillerato.
Investigaciones demuestran que el uso de la calculadora gráfica mejora las habilidades del estudiante el el área de las matemáticas.
La calculadora graficadora TI-84 Plus Silver Edition cuenta con más capacidad de memoria que la TI-84 Plus ( 1.54 MB Flash ROM vs 480 KB  Flash ROM).
Características:
• Software de tabla periódica precargada y aplicaciones multimedia
• Cable USB incluido con la compra,  para descargar aplicaciones gratuitas y juegos
• Descarga gratis para preguntas de SAT o ACT
• Cubiertas y Tapas de colores (disponibles por separado)
• Calcomanía GraphiTI (disponible por tiempo limitado)
• Garantía de un año por el fabricante

¡Nueva Actualización del  Sistema Operativo de la familia  TI-84 Plus !

 Descárguelo Gratis 

  • Nuevo: Stat Wizards para comandos determinados y funciones.
  • Descarga gratis MathPrintTM 
  • Ingrese y vea símbolos matemáticos, fórmulas y fracciones, exactamente como aparecen en los libros de texto.
  • Vea la historia de las operaciones matemáticas y la opción de input/output 
  • Notación en forma de fracción, con formatos fáciles de utilizar.
  • Grafique una función utilizando cada fracción listada (o las que defina) a medida que los pases cambien.
  • Seleccione como prefiere ver las operaciones en la pantalla: como decimales o como fracciones
  • Escoja diferentes modos de vista que incluyen: respuestas n/d Un/d,: AUTO DEC FRAC,VER FORMATO DE GRAFICO: NO  SI, STAT DIAGNOSTICO DE STAT: APAGADO ENCENDIDO

* Por favor actualice Catalog Help a la  versión 1.1 para permitir la compatibilidad con el nuevo sistema operativo TI-84 Plus, versión 2.55MP.

 Sistema Operativo Familia TI-84 Plus
  Envíe la página a un amigo     Imprimir esta página
Guía
   
Compra