Recolección de Datos con un Sensor para las CalculadorasTI-Nspire™


Resumen de los beneficios
Interfaz USB Vernier EasyLink ™
La familia de calculadoras TI-Nspire  funciona a la perfección con la interfaz USB Vernier EasyLink ™ para hacer la recopilación de datos, más rápida, más precisa y más intuitiva para los usuarios. EasyLink  conecta individualmente a más de 50 sensores estándares de Vernier al puerto USB de cualquier calculadora graficadora TI-Nspire.

Tan pronto como un sensor esté conectado, los estudiantes pueden empezar a recolectar datos de forma rápida y fácil,  y analizar una amplia variedad de datos tales como el pH,  luz, presión, y mucho más. La familia de calculadoras graficadoras TI-Nspire detecta automáticamente  el sensor USB EasyLink y lanza la aplicación de Vernier DataQuest para iniciar la recolección de datos.

Aplicación  Vernier DataQuest™ para TI-Nspire
Para los laboratorios en los que sólo se usa un sensor a la vez, la calculadora TI-Nspire o software para computador,  les permite a los estudiantes y profesores conectar un sensor. Pulse el botón "Inicio", y comience  la recolección de datos. Es así de fácil.

Una vez recolectados los datos, los estudiantes pueden utilizar la aplicación integrada de Vernier Data QuestTM para determinar si los datos son lineales o no lineales. Antes de la recolección de datos, pueden utilizar la función de "Ver predicción" para probar su hipótesis señalando su predicción directamente en el gráfico en el que se muestran los datos. Explorar la naturaleza con los sensores nunca ha sido tan fácil.

Vernier EasyTemp ™
El sensor de temperatura EasyTemp, se conecta directamente al puerto USB de cualquier calculadora graficadora de la familia TI-Nspire, y ofrece una manera fácil, precisa y de bajo costo para que los estudiantes realicen recolección de datos reales.

 La calculadora TI-Nspire detecta automáticamente el sensor USB EasyTemp y lanzar la aplicación Vernier DataQuestTM para comenzar la recolección de datos.

 Vea los sensores compatibles con la familia TI-Nspire
  Envíe la página a un amigo     Imprimir esta página