Software para el profesor TI Connect-to-Class™


Resumen de los beneficios
Software para el profesor TI Connect-to-Class™
El software para el profesor TI Connect-to-Class™ permite la transferencia de documentos entre la computadora del profesor y las calculadoras gráficas TI-Nspire o TI-Nspire CAS de los estudiantes.  El software TI Connect-to-Class™ ayuda a ahorrar tiempo y le permite al estudiante explorar inmediatamente los documentos enviados por el profesor.
Con TI Connect-to-Class™, los educadores pueden enviar y recolectar  fácilmente y de una sola vez,  los documentos, trabajos o datos de las calculadoras gráficas TI-Nspire or TI-Nspire CAS de los estudiantes.  Los estudiantes simplemente conectan sus calculadoras a la computadora del profesor a través de los hubs USB proveídos con el software.
Con el software TI Connect-to-Class, los educadores pueden:
Enviar y redistribuir documentos de TI-Nspire a múltiples estudiantes simultáneamente.
Recolectar y borrar documentos de las calculadoras TI-Nspire de los estudiantes.
Dejar que los estudiantes le envíen sus respuestas, trabajos o datos de una manera fácil y rápida.
Manejar mas efectivamente los documentos de TI-Nspire para periodos multiples de clases al reseteat los trabajos de la clase anterior.
Transferir rapidamente actualizaciones del sistema Operativo de TI-Nspire a las calculadoras de los estudiantes al mismo tiempo.
 Vea como funciona el software TI Connect-to-Class Works
El kit del software TI Connect-to-Class para el profesor incluye:
CD con el software
Guía 
Actividades para el salón de clases
Dos hubs de 4 puertos
Dos cables de extensión USB
  Envíe la página a un amigo     Imprimir esta página