|
Ideal para profesionales y profesores de Finanzas y Comercio
|
Poderosa y fácil de usar con funciones como análisis de flujo de caja y estadísticas avanzadas, es la herramienta clave para los profesionales en el campo de los negocios.
Profesores de cursos de finanzas y comercio se beneficiarán de su fácil uso y lograrán captar la atención de sus estudiantes utilizando la unidad para profesor disponible.*
|
| | Resuelve cálculos del valor del dinero con relación al tiempo, tales como anualidades, hipotecas, arrendamientos, ahorros; también desarrolla programas de amortización |
| | Ejecuta análisis de flujo de caja con hasta 24 flujos desiguales y frecuencias de hasta 4 cifras, calcula NPV e IRR |
| | Elija entre dos métodos de conteo de días (actual / actual o 30/360) para calcular precios de bonos o crédito "hasta su madurez"o "a demanda" |
| | Estadísticas de una o dos variables con 4 opciones de regresión: lineal, logarítmica, exponencial y potencial |
| | 4 métodos para calcular depreciación, valor en libros, y resto a depreciar. También realiza cálculos de punto muerto, conversiones de interés, % delta, ganancias y pérdidas |
| | Funciones matemáticas incluyen cálculos trigonométricos, logaritmos naturales y potencias, más análisis de cero utilidad |
| | Incluye tapa protectora contra impactos y funciona con una pila de litio 2032, incluida |
| | APD™ (Automatic Power Down™), apagado automático para conservar la energía de la pila. |
|
Nueva Aplicación |
Con todas las capacidades financieras y científicas de la calculadora financiera BAII Plus, disponible en iPhone App Store. |
| | Aplicación disponible sólo en México |
¡Descárguela ahora!
|
|
| iPhone es una marca registrada de Apple Inc.
|