|
La enseñanza de las Matemáticas siempre me han sido un reto, la experiencia cotidiana, y algunas técnicas utilizadas por mis profesores me han permitido entender un poco más, sin embargo, la voyage 200 me acerca más a la realidad ya que puedo visualizar gráficas, métodos numéricos, tablas, entre otros.
Dicha calculadora la he utilizado en materias como Ecuaciones Diferenciales, física II, electricidad y magnetismo, mate II y mate III. Una de las ventajas de utilizar la voyage 200 es que su interfaz en comparación con otros softwares es más sencilla por lo que el uso de ésta se vuelve más fácil para el usuario.
La voyage 200 ha cambiado mi perspectiva acerca de las matemáticas y las físicas especialmente en la materia de electricidad y magnetismo puesto que sólo enfocarnos a la parte teórica se convierte en algo tedioso y complicado, mientras que llevarlo a la práctica es más sencillo de comprender e incluso divertido. Esta calculadora me ha sido de gran utilidad para la obtención de gráficas (carga y descarga) y ecuaciones correspondientes a los circuitos.
Otra aplicación fue en Ecuaciones Diferenciales ya que una parte del proceso para resolver una ecuación era obtener una integral o una derivada que a simple vista no parecía tan sencilla, sin embargo, sólo intrudiciendola en la calculadora se podía conocer la respuesta de manera inmediata y así se podía ahorrar tiempo para llegar a la respuesta final.
Si no hubiera tenido la oportunidad de contar con una voyage 200 durante mi proceso de aprendizaje en las materias antes mencionadas no hubiera podido comprender al cien por ciento los conceptos de estas materias.
|