¿Qué es el CBR?
Es un sensor ultrasónico, que mide distancia entre él y un objeto, mediante un haz dirigido que es reflejado por algún objeto que atraviese dicho haz.
¿Con qué calculadoras son compatibles con el CBR?
TI-73, TI-82, TI-83, TI-83 Plus, Ti-83, TI-85, TI-86, TI-83 Plus Silver Edition, TI89, Ti92 Plus, Voyage 200.
¿Dónde puedo almacenar los datos obtenidos con el CBR?
En una calculadora y en el mismo CBR
¿Qué software es necesario para que el CBR funcione?
Se requiere el software Ranger, el cual está almacenado en el mismo CBR
¿Qué necesita la calculadora para colectar datos desde el CBR?
Necesita estar conectada al CBR, a través de del cable link, o conectada a la calculadora a través del CBL2
¿Puedo descargar los datos obtenidos con el CBR a un Computador?
Si, mediante el traspaso de la información a una calculadora y luego al computador, a través del cable TIGraph linkTM
¿Se puede actualizar el sistema operativo del CBR?
No, este viene fijo en la memoria del CBR.
¿Puedo conectar el CBL2 Ranger al CBR?
Si, mediante el cable RJ, conectado al puerto Digital del CBL2. (se vende por separado)
¿Puedo hacer mi propio programa para recolectar datos?
Si, en cualquiera de los tres lenguajes, Basic, Assembly o C.
¿Qué tipo de experimentos se pueden hacer con el CBR?
Visualización de movimientos armónicos de un resorte, oscilatorios de un péndulo, de aceleración de un móvil, caída libre de algún cuerpo, en general todos los experimentos relativos a distancias velocidades y aceleración, medibles en los rangos del CBR.
¿Qué incluye el paquete de compra del CBR?
Incluye: el CBR, Montaje, Cable largo para conexión a la calculadora, 4 baterías AA, Guía:
|