¿Qué es el CBL2?
Es una interfase recolectora de datos, con la capacidad de recolectar datos mediante la conexión de sensores (análogos y digital), permite un máximo de 4 sensores a la vez, cuenta con memoria FlashTM, permitiendo la actualización de su sistema operativo y a la vez el almacenamiento seguro de datos recolectados.
¿Con qué calculadoras es compatible el CBL2?
El sistema CBL2 es compatible con los modelos: TI-82, TI-83, TI-85, TI-86, TI-83 Plus, Ti-83 Plus Silver Edition, TI-92, TI-89, TI-92 Plus, Voyage 200.
¿Qué tipo de sensores se pueden conectar al CBL2?
Hay más de 40 disponibles, en general pueden conectarse, todos los que posean el terminal RJ, o el terminal DIN (con adaptador), ver lista.
http://education.ti.com/educationportal/sites/LATINOAMERICA/productDetail/lat_cbl_2.html
¿Dónde puedo almacenar los datos obtenidos con el CBL2?
Pueden trasmitirse en tiempo real a la calculadora, o almacenarse en la memoria del CBL2, para luego ser descargados en la calculadora.
¿Qué software es necesario para que el CBL2 funcione con la calculadora?
Se puede utilizar con el software Datamate, o con alguno de los creados específicamente para un área de la ciencia, como Phisycs, o Chembio.
¿Puedo conectar el CBL2 a un Computador?
Si, mediante el Ti Graph LinkTM ya sea USB o Serial.
¿Cómo actualizo el sistema del CBL2?
A través de la conexión al computador, bajando la aplicación de actualización gratuita de Texas Instruments
¿Puedo conectar el CBL Ranger al CBL2?
Si, mediante el cable RJ, conectado al puerto Digital del CBL2
¿Cuánto sensores pueden conectarse a la vez?
|