TI-34 II Explorer Plus™


Funzioni principali
Realizzata per le scuole medie, accompagna alle comuni funzioni scientifiche capacita' di calcolo frazionario avanzate. La presenza di funzioni trigonometriche e della statistica a due variabili ne permette l'utilizzo anche nella scuola superiore
Display a due righe: visualizza contemporaneamente l'operazione immessa ed il risultato.
Cursore 4 direzioni. Gli ultimi passaggi possono essere richiamati, controllati, corretti.
Conversione di frazioni improprie in numeri misti
Semplificazione di frazioni passo dopo passo o automatica
Conversione di un numero decimale in frazione e viceversa
Divisione euclidea
Simbolo del pi greco
Sistema EOS: consente di immettere l'operazione nello stesso ordine che verrebbe usato per scrivere su un foglio o alla lavagna
Con i tasti OP1 e OP2 e' possibile memorizzare e richiamare due operazioni: ideale per lo studio delle funzioni semplici e per la costruzione delle tabelle
Memoria a 5 variabili
Operazioni con due costanti
Il menu delle probabilita' include numeri aleatori, numeri aleatori interi, combinazioni e conversioni, fattoriali
Le funzioni statistiche includono statistica ad una e due variabili, calcolo di media, somma, somma dei quadrati, deviazione standard, coefficiente di pendenza, intercettadi y, x' e y'.
  Invia a un amico     Stampa