|
L’emulatore TI-SmartView™ è un tool dimostrativo di facile utilizzo per gli insegnanti di matematica e scienze. Basato sulla famosa famiglia di calcolatrici grafiche TI-84 Plus (compatibile con la famiglia TI-83 Plus), l’emulatore TI-SmartView complementa l’uso della calcolatrice in classe visualizzandone una rappresentazione interattiva, inoltre offre numerose funzionalità didattiche uniche.
Richiedete il CD della versione di prova di 30 giorni di TI-SmartView 2.0.
Chiamate il numero 1-800-TI-CARES.
|
|
NOVITÀ! Aggiornamento del sistema operativo TI-84 Plus
|
| La nuova versione del sistema operativo* contiene MathPrint™ - scarica gratuitamente
|
| | Possibilità di immettere e visualizzare simboli matematici, formule e frazioni esattamente come appaiono nei libri di testo
|
| | Possibilità di scorrere la cronologia dei calcoli e di richiamare rapidamente valori immessi e risultati
|
| | Modelli semplici e intuitivi per i calcoli con le frazioni
|
| | Possibilità di tracciare una funzione utilizzando come misure di incremento le frazioni elencate (o altre frazioni definite dall’utente)
|
| | Due modalità di visualizzazione dei calcoli sullo schermo: come decimali o come frazioni
|
| | Scelta tra diverse modalità di visualizzazione |
|
| * Il manuale Catalog Help dovrà essere aggiornato alla versione 1.1 per essere compatibile con la nuova versione 2.53PM del sistema operativo TI-84 Plus.
|
|
Script
Dimostrazioni precaricate (script) aiutano gli insegnanti ad acquisire familiarità e confidenza con le funzionalità della calcolatrice grafica. Ideali per chi comincia ad utilizzare le calcolatrici grafiche o desidera migliorare le proprie capacità al riguardo. Gli insegnati possono preregistrare sequenze di tasti personalizzate da riprodurre in classe. È facile creare, modificare, riprodurre, sospendere e modificare la velocità di riproduzione degli script, che possono essere salvati sul computer per uso futuro.
CBL 2™ / CBR 2™
È possibile utilizzare il software TI-SmartView collegato a un dispositivo CBL 2 o CBR 2 per acquisire dati del mondo reale.
Funzione View3™
Gli insegnanti possono proiettare contemporaneamente fino a tre rappresentazioni di grafici, tabelle, finestre di liste e schermi grafici statistici, aumentando la comprensione di concetti e relazioni da parte degli studenti (secondo le raccomandazioni delle norme NCTM).
Pressione visiva dei tasti
Utilizzando il mouse per selezionare i tasti sull’emulatore TI-SmartView™ (oppure premendo i tasti su una calcolatrice TI-84 Plus o TI-84 Plus Silver Edition collegata tramite porta USB), i tasti proiettati vengono evidenziati in modo da indicare chiaramente le selezioni alla classe.
Cronologia della pressione dei tasti
Mano a mano che i tasti vengono selezionati, le immagini e le intere sequenze dei tasti possono essere proiettate alla classe. Ciò aiuta gli studenti a seguire attentamente le spiegazioni, favorendo il loro apprendimento.
Cattura schermo
È possibile creare e salvare facilmente numerose immagini di schermi catturati. Gli schermi e le cronologie delle pressioni dei tasti possono essere copiati in software di uso comune come Microsoft® Word o PowerPoint®.
|
|
Il modo più facile ed efficace di TI per fare lezione di matematica e scienze.
Emulazione computer altamente interattiva delle calcolatrici della famiglia TI-(compatibile con la famiglia TI-83 Plus)
Contribuisce a migliorare la comprensione da parte degli studenti mostrando contemporaneamente diverse rappresentazioni delle equazioni
Aiuta gli insegnanti ad acquisire familiarità e confidenza con l’uso della calcolatrice grafica attraverso dimostrazione precaricate (script)
Consente agli studenti di seguire attentamente, mostrando le sequenze di pressione dei tasti
Si integra facilmente con i sistemi di proiezione già presenti e con le lavagne interattive
Sistemi operative supportati:
Windows® 98 SE, 2000 Professional o
XP Home e XP Professional
Mac® OS 10.3 e versioni successive
Browser supportati:
IE 5.0 e versioni successive
Netscape® 5.0 e versioni successive
Firefox™ 1.0 e Safari™
Altri requisiti:
Unità CD Rom;
500 MHz (900 MHz per l’acquisizione dei dati),
256 MB di RAM, 65 MB liberi
|