TI-Nspire Lab Station™


Funzioni principali
Arricchite le lezioni di scienze con la raccolta dati da uno o più sensori. Superate la semplice registrazione dei dati per arrivare a una vera esplorazione, analisi e creazione di relazioni con la TI-Nspire Lab Cradle e la versatile app Vernier DataQuest™. La basetta TI-Nspire Lab Cradle permette di ottenere il massimo dalle lezioni di scienze grazie alla raccolta di un ampio spettro di dati del mondo reale in modo rapido e accurato.

Visualizzate
TI-Nspire Lab Station permette di svolgere una gamma più ampia di analisi di laboratorio usando un sensore alla volta oppure sino a cinque sensori collegati simultaneamente alla basetta Lab Cradle per la raccolta di dati in sede o sul campo. È una soluzione perfetta per le operazioni a distanza e a lungo termine. L'app Vernier DataQuest, incorporata nel sistema operativo dei palmare TI-Nspire CX CAS e nel software per insegnanti e studenti, contiene tutti gli strumenti necessari per le lezioni di scienze in un'unica applicazione dedicata e agevola l'insegnamento aiutandovi a coinvolgere gli studenti in lezioni divertenti e interattive, oltre che di facile comprensione.

Esplorate
Se utilizzato congiuntamente con il palmare TI-Nspire CX CAS, la TI-Nspire Lab Station offre a ogni studente capacità di scoperta scientifica basate sulla ricerca. La basetta Lab Cradle supporta sino a cinque sensori analogici e digitali Vernier di tipo plug-in grazie alle sue tre porte analogiche e due porte digitali. La gamma di sensori disponibili è davvero ampia, quindi a prescindere dalla natura dell'aspetto scientifico che volete illustrare, potrete sempre trovare il sensore adatto alle vostre esigenze.  Usate, per esempio, il sensore di movimento TI CBR 2™ con capacità di abbinamento del movimento per agevolare l'esplorazione dei concetti di moto, velocità e accelerazione in modo interattivo con gli studenti. Usateli per selezionare e analizzare sottogruppi specifici dei dati raccolti, create un'ipotesi in modo grafico, riproducete i campioni di dati raccolti e molto altro ancora.

Massima praticità
TI-Nspire Lab Station permette di sfruttare al massimo le ore di insegnamento in aula, in modo da avere maggiori opportunità di fare domande e avviare discussioni vivaci e coinvolgenti. Potete iniziare con un palmare TI-Nspire CX CAS dotato di un singolo sensore a connessione diretta, che offre un dispositivo portatile per la semplice e rapida acquisizione di dati, ideale per gli eventi a ciclo rapido e transitori. Il design a elementi costitutivi di tipo logico permette di aggiungere molteplici sensori come e quando si preferisce.

Il software per studenti di TI-Nspire CAS è il complemento perfetto per gli studenti che utilizzano il palmare TI-Nspire CX CAS. Gli studenti possono raccogliere dati sul palmare e quindi trasferire le informazioni al software per esplorarle in maggiore dettaglio sullo schermo di maggiori dimensioni di un PC o un Mac®.
Mac è un marchio registrato di Apple, Inc.

  Invia a un amico     Stampa
IN ARRIVO