TI-EC3+


Funzioni principali
La nuova TI-EC3+ si presenta con un moderno design e gestisce con agilità le operazioni di conversione di valuta. Le sue dimensioni, fanno della TI-EC3+ lo strumento tascabile ideale da tenere sempre con sé per i calcoli di ogni giorno.
Funzione di conversione valuta Euro/valuta nazionale con un solo tasto.
Funzione "SET" flessibile per memorizzare il tasso di cambio dell'Euro rispetto ad una valuta nazionale.
Selezione dei decimali per consentire la scelta tra 2 decimali o virgola mobile.
Grande display a 10 cifre.
Tasto (+/-) per facilitare l'immissione di numeri negativi.
Alimentazione a batteria per poter funzionare ovunque.
APD™ (Automatic Power Down™ - spegnimento automatico) per prolungare la durata delle batterie.
  Invia a un amico     Stampa