Vernier EasyData™ App


Funzioni principali
La acquisizione si effettua collegando direttamente il sensore alla porta USB della calcolatrice senza bisogno di interfaccia

Una volta installata la applicazione EASYDATA sulla calcolatrice, e’ sufficiente inserire il sensore nella porta USB per far partire il campionamento: e’ un sistema PlugAndPlay che riconosce la presenza [alla porta USB] di un sensore per l’acquisizione dati e di conseguenza lancia la applicazione EASYDATA. La applicazione EASYDATA riconosce il tipo di sensore presente, imposta la calibrazione adeguata allo stesso ed inizia a misurare.

La applicazione EASYDATA gestisce il campionamento da:

CBR 2™ (Calculator-Based Ranger 2™): il nuovo CBR dotato di posta USB
Vernier EasyTemp™ Sensor: nuovo sensore di temperatura in acciaio della Vernier che si collega direttamente alla porta USB
Vernier EasyLink Adapter: un adattatore che  permette di collegare direttamente alle calcolatrici, senza l’ausilio di interfaccia, alcuni sensori Vernier
  Invia a un amico     Stampa
DOWNLOAD
   
Questa applicazione è compatibile con le seguenti calcolatrici: