|
| Studiato per l'utilizzo nella scuola superiore CBL 2 è un sistema di acquisizione dati che può operare con una vasta gamma di sensori disponibili sul mercato, e quindi ideale per l'insegnamento di tutte le discipline scientifiche.
Benché possa essere usato insieme a Personal Computer (cfr TI InterActive!™) o come unità stand-alone, CBL 2 è principalmente adoperato con le calcolatrici grafiche TI. In tal caso i dati raccolti vengono trasferiti in tempo reale alla calcolatrice e rappresentati graficamente sul suo schermo (ed eventualmente mostrati alla classe tramite ViewScreen™), e sono immediatamente disponibili in tutti i suoi ambienti grafici, matematici e statistici.
Grazie alla sua estrema portatilità CBL 2 permette di eseguire esperimenti in classe o addirittura all'esterno dell'edificio scolastico, evitando tutti i problemi legati alla gestione delle aule di laboratorio.
|
| | Built-in user program: il programma, residente nella memoria del CBL 2, è trasferito alla calcolatrice mediante la pressione di un unico pulsante. |
| | Configurazione rapida: possibilità di acquisire i dati senza l'utilizzo della calcolatrice. Il CBL 2 riconosce la sonda (auto-ID) e si configura di conseguenza. Successivo collegamento alla calcolatrice o al computer per trasferire i dati da analizzare. |
| | Memoria Flash : consente l'aggiornamento elettronico in base alle versioni software piu' recenti. |
| | Nuovo sistema a custodia: un'apposito sistema consente di agganciare il CBL 2 alla calcolatrice grafica, rendendo possibile trasportare il tutto con una sola mano. Il sistema è compatibile con tutte le calcolatrici grafiche Texas Instruments. |
| | Compatibilita': il CBL 2 e' compatibile con una vasta gamma di sonde per la didattica della fisica, della chimica e della biologia: disponibili sonde di temperatura, moto, pH, luce, forza, ossigeno disciolto, pressione, umidità, campo magnetico e tante altre ancora. Sonde e adattatori sono disponibili presso il nostro distributore scolastico Media Direct. |
| | Versioni del software in diverse lingue: il programma (residente nel CBL 2) è disponibile in italiano, inglese, spagnolo, francese, svedese e portoghese. |
| | Altre caratteristiche: può memorizzare fino a circa 12.000 campionamenti (in base alla capacità di memoria) ad una velocità che raggiunge i 50.000 campionamenti al secondo per canale. |
| | Quattro porte di Input/Output: 3 ingressi analogici; 1 ingresso "SONIC"+ ingresso/uscita digitale. |
| | Porta per alimentatore a rete (adattatore TI-9201 AC venduto separatamente). |
| | Kit CBL 2: include: 3 sonde (temperatura, luce, tensione), custodia, cavetto di collegamento, un manuale per l'insegnante (con esperimenti di matematica e fisica), un CD-Resource (contenente software e manuali in formato elettronico) e 4 batterie AA. |