Materiali didattici per chi utilizza le tecnologie TI

CARTESIO: un sito ricchissimo di unita' didattiche ed approfondimenti
Collana EXPLORATIONSTM: tutte le unita’ didattiche contenute nei volumi di questa famosa collana sono disponibili in formato PDF, gratuitamente, ordinati per livello scolastico, per argomento e per volume di appartenenza.
IPOTESI: una pubblicazione periodica gratuita che raccoglie articoli di docenti di matematica e fisica che utilizzano le tecnologie TI nell'insegnamento
Collana "I quaderni ADT': agili pubblicazioni in formato tascabile dedicate, di volta in volta, ad un tema specifico che mostrano le potenzialita' dell'uso delle tecnologie portatili nella didattica.
CD-Rom di approfondimenti didattici contenente una ricca antologia di materiali sull'uso della tecnologia nella didattica della Matmatica e delle Scienze Sperimentali. 
Il CD viene inviato gratuitamente ai Soci dell' Associazione per la Didattica con le Tecnologie. 
Sperimentazioni e materiali didattici

IL PROGETTO LABCLASS - Seminario di formazione per Docenti promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall'Unione Matematica Italiana, ha coinvolto 20 licei scientifici diffusi in tutto il territorio nazionale con l'intento di sperimentare quali potessero essere i vantaggi, in termini di piu' alti standard raggiunti, di un insegnamento della matematica supportato dall'uso di calcolatrici: i contenuti del seminario insieme al materiale ed alle riflessioni scaturite dall'esperienza del lavoro in classe, sono contenuti in questo documento.

Le calcolatrici grafiche e' il nuovo link disponibile sul sito web FARDICONTO che permette di accedere alle attivita' relative alla CALCOLATRICE GRAFICA TI-73 ` per l'insegnamento di Matematica e Scienze nel triennio di Scuola Media (gia' attivo da qualche mese) e alla CALCOLATRICE GRAFICO-SIMBOLICA TI89 per l'insegnamento della Matematica nella Scuola Media Superiore.In quest'ultima sezione del sito sono stati collocati i materiali, in formato PDF, revisionati e corretti, prodotti dagli insegnanti che hanno partecipato ad una sperimentazione condotta da IRRE Emilia Romagna, attraverso una convenzione ADT-IRRE-TEXAS, sull'utilizzo della calcolatrice grafica TI89 per l'insegnamento di Matematica nella Scuola Media Superiore. Per maggiori informazioni si rimanda al documento "Presentazione del progetto e spunti di riflessione" direttamente scaricabile.

 
  Invia a un amico     Stampa