"ADOTTA" LE CALCOLATRICI GRAFICHE TEXAS INSTRUMENTS

PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE ALL'ACQUISTO
Per incentivare l'acquisto dei nostri prodotti abbiamo creato un programma grazie al quale scuole ed insegnanti potranno ricevere gratuitamente un prodotto TI di ausilio all'insegnamento (rivolto a Scuole Medie Inferiori, Scuole Medie Superiori e Universita').

IN REGALO
Con 10 prove d'acquisto di calcolatrici grafiche

Un libro a scelta fra i titoli disponibili presso il Call Center 00 800 4 84 22 737 (= 00 800-4-TI CARES) e-mail: ti-cares@ti.com
TI-GRAPH LINK™
Con 30 prove d'acquisto di calcolatrici grafiche
Un prodotto a scelta fra:
TI InterActive!™ LICENZA SINGOLA
Calculator-Based Ranger (CBR™)
Pacchetto TI-GRAPH LINK
CALCOLATRICE GRAFICA
Con 45 prove d'acquisto di calcolatrici grafiche
Una calcolatrice a scelta fra:
TI-84 Plus Silver Edition per ViewScreen™
TI-89 Titanium per ViewScreen
Voyage™ 200
Con 60 prove d'acquisto di calcolatrici grafiche
Un prodotto a scelta fra:
Un ViewScreen per TI-83/TI-83 Plus/TI-83 Plus Silver Edition
Un ViewScreen per TI-89/TI-92/Voyage 200
Un Calculator-Based Laboratory System 2 (CBL 2™)
Con 90 prove d'acquisto di calcolatrici grafiche:
Un prodotto a scelta fra:
TI-84 Plus Silver Edition ViewScreen Package
TI-89 Titanium ViewScreen Package
Voyage 200 ViewScreen Package
TI-Presenter™
PER RICEVERE IL REGALO

Le calcolatrici grafiche TI, i pannelli ViewScreen e i pacchetti ViewScreen presentano sempre un codice a barre come prova d'acquisto (POP). Tale codice e' incluso anche nei "Pacchetti Insegnanti", nelle confezioni delle calcolatrici per ViewScreen, nei ViewScreen packages e nelle singole confezioni acquistate da studenti ed insegnanti

Opzione 1: Potete raccogliere le prove di acquisto di qualsiasi modello di calcolatrice grafica. Spedite il numero esatto di codici a barre raccolti (di qualsiasi modello) assieme ad una lettera intestata della vostra scuola, indicando il prodotto scelto da ricevere gratuitamente.

Opzione 2: Potete inoltrare la richiesta su carta intestata, firmata dal Preside della scuola. Le richieste devono essere accompagnate da una copia dell'ordine di acquisto o della fattura di spedizione.

COME PRESENTARE LA VOSTRA RICHIESTA

Via Posta/Corriere:
Volume Purchase Programme
Texas Instruments CSC
Via Fax:
Fax 00 420 22 622 17 99

In base alla disponibilita' dei prodotti provvederemo alla spedizione dell'ordine entro 6-8 settimane.

Per maggiori informazioni chiamate il Call Center al numero 00 800 4 84 22 737 (= 00 800-4-TI CARES) o all'indirizzo e-mail: ti-cares@ti.com

Tale offerta e' rivolta solo ed esclusivamente ai professori delle scuole medie e superiori e delle universita' italiane.
Texas Instruments si riserva il diritto di modificare i termini di questa offerta e di interrompere il programma di incentivazione all'acquisto in qualsiasi momento e senza preavviso. Si riserva inoltre il diritto di verificare la vostra posizione all'interno della scuola/universita' prima di provvedere all'adempimento dell'ordine

 
  Invia a un amico     Stampa