TI ViewScreenTM Panel, la tablette de rétroprojection indispensable dans toutes les classes ! Utilisée conjointement à un rétroprojecteur, cette tablette de rétroprojection permet de projeter l’image agrandie de l’écran d’une calculatrice TI pour donner la possibilité à tous les élèves de la classe de suivre une présentation. Elle complète ainsi admirablement l’enseignement et la compréhension des concepts présentés aux élèves. C’est également un outil indispensable qui vous fera gagner du temps pour familiariser tous les élèves avec l’utilisation de leur calculatrice.
Le Pack ViewScreenTM Panel comprend :
Une malette de transport
Un ViewScreenTM Panel : la tablette de rétroprojection
Un adaptateur CA
Les modèles pour élèves des calculatrices de la famille TI-84 Plus peuvent être utilisés avec l’interface de vidéo-projection TI-PresenterTM et TI ViewScreenTM Panel via le Presentation Link™ adapter approprié.
Choisissez le modèle le plus adapté à vos besoins :
ViewScreenTM Panel TI-83 Plus / TI-84 Plus
ViewScreenTM Panel TI-89 Titanium / VoyageTM 200
Les calculatrices « ViewScreenTM » comme les calculatrices « Silver Edition » (pour enseignants) disposent de toutes les fonctionnalités des calculatrices pour élèves. Elles offrent, en plus, la possibilité de se connecter à une tablette de rétroprojection, ViewScreenTM Panel, ou à une interface de vidéo-projection TI-PresenterTM. Les calculatrices pour enseignants sont disponibles auprès de revendeurs de produits pédagogiques autonomes ou dans le cadre de packs de projection.