Voyage™ 200


Principales fonctionnalités
Y a-t-il encore des limites à votre réussiste ?
Personnalisable et évolutif, Voyage 200 vous offre le meilleur du calcul formel et les applications mathématiques et bureautiques, à choisir dans son menu d'icônes, qui en feront un assistant indispensable jour après jour.
Principales fonctionnalités:
4 Mo de mémoire ROM Flash, dont 2,7 Mo pour de nouvelles applications logicielles.
Convivialité du menu principal avec icônes, et du dateur.
Toutes les fonctions d'une calculatrice graphique de haut niveau : calcul formel de la TI-92 Plus, statistiques avancées, géométrie dynamique...
Connectivité à l'ordinateur avec câble TI-GRAPH LINK™ USB et le logiciel TI Connect™.
Personnalisation selon vos besoins avec les applications logicielles à télécharger.
Des applications bureautiques pour gérer votre agenda, vos comptes, vos notes personnelles...
8 applications logicielles pré-installées :
Cabri Géomètre,
CellSheet™ le tableur,
mathématiques financières,
statistiques avec éditeur de listes,
résolution de systèmes d'équations,
StudyCards™, les fiches de révision,
racines de polynômes,
The Geometer's Sketchpad®.
Affichage des menus en français.
 

Mise à jour du système d'exploitation
La technologie Flash permet la mise à jour du système d'exploitation de votre VoyageTM 200 et ainsi d'étendre les capacités et les fonctionnalités de votre calculatrice. C'est pourquoi il est conseillé de vérifier régulièrement que votre calculatrice possède bien la dernière version.


Applications logicielles Flash
Les applications logicielles Flash (Apps) de la TI-92 Plus peuvent être téléchargées sur VoyageTM 200. Visitez la rubrique Flash pour connaître les dernières nouveautés.


Connexion à l'ordinateur avec le TI-Connect™
Avec le câble TI-GRAPH LINK USB et le logiciel TI-ConnectTM, vous connectez votre assistant scientifique et votre ordinateur pour mettre à jour le système d'exploitation et ajouter des applications logicielles Flash.

 

  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer
ACHETER